Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Humidity/Temperature Transmitters

HX300 Series

Temperature and humidity transmitters | HX300 Series

Temperature and humidity transmitters

250,69 HX302AC

  • Fast, Stable and Accurate
  • Watertight Enclosure
  • Compact, Easy to Use
  • Excellent Long-Term Stability
  • Wide Input Voltage Range (12 to 40 Vdc)
  • Available with Either Current or Voltage Output
  • On Site, Two Point Calibration (Zero and Span)
Strumenti di misura per umidità relativa - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HX300 Series Transmitter is designed for industrial environments requiring fast, stable and accurate measurements. It uses a highly stable thin film polymer capacitor to sense relative humidity, and a high accuracy thin film RTD to accurately sense temperature.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HX303AC
276,90
Stock: 14 settimane
 
Wall Mount RH and Temperature Transmitter, 4-20 mA Current Outputs
  
HX303AC-CAL-3
541,94
Stock: 7 settimane
 
HX303AC with calibration certificate traceable to NIST
  
HX303AV
287,17
Stock: 1 settimana
 
Wall Mount RH and Temperature Transmitter, 0-1 Volt Outputs
  
HX302AC
250,69
Stock: 1 settimana
 
Wall Mount RH Transmitter,4-20 mA Current Output
  
HX302AC-CAL-3
€493,95
Stock: 7 settimane
 
HX302AC with calibration certificate traceable to NIST
  
HX302AV
250,69
Stock: 1 settimana
 
Wall Mount RH Transmitter, 0-1 Volt Output
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN rail mount 24Vdc power supply. 15W, 0.63 Amp, 25mm wide. Powered by 85 to 260 Vac, 47 to 63 Hz
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
€49.97
Stock: In magazzino
 
4-Core 7/0.2 mm screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) HX303AC Wall Mount RH/Temperature Transmitter, 4-20 mA Current Outputs, €276.90  plus (1) TX4-100 4-core screened instrument cable, 30 metres, €49.97 , €276.90 + 49.97 = €326.87
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.