Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Single Conductor Instrument Wire, Irradiated PVC Insulation

HW7000 Series

Single Conductor Instrument Wire, Irradiated PVC Insulation | HW7000 Series

Single Conductor Instrument Wire, Irradiated PVC Insulation

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Operating Temperature:
    - 55 to 105°C UL AWM 1430
    - 55 to 105°C UL AWM 3317
    - 55 to 105°C CSA AWM I A/B FT1
    - 55 to 105°C MIL-W-16878E
    - 55 to 80°C UL AWM 1429
  • 600V (MIL), 150V (UL, CSA)
  • 1000V (MIL), 300V (UL, CSA)
  • Stranded Tinned Copper Conductor
  • Colour-Coded, Irradiated PVC (XLPVC) Insulation
Connessioni cavi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

A "tougher" version of PVC insulation, irradiated PVC (exposed to electron beam radiation) has better abrasion and cut resistance than ordinary PVC and can be used more readily in soldering applications.

SPECIFICATIONS
UL AWM Style 1429
UL AWM Style 1430
UL AWM Style 3317
CSA AWM I A/B FT1
CSA REW XLPVC FT1
MIL-W-16878E, Type B
MIL-W-16878E, Type C

Model No. AWG No. CSA
mm2
Conductors
Strands/Dia mm
Insulation
Thickness mm
Nominal
OD mm
MIL-W16878E TYPE B: 105°C, 600V CSA AWM I A/B FT1: 105°C, 150V UL 1429: 80°C, 150V
HW7053-(*)-(**) 26 0.13 7/0.16 0.25 1.02
HW7054-(*)-(**) 24 0.20 7/0.2 0.25 1.14
HW7054/19-(*)-(**) 24 0.20 19/0.127 0.25 1.14
HW7055-(*)-(**) 22 0.32 7/0.25 0.25 1.30
HW7055/19-(*)-(**) 22 0.32 19/0.16 0.25 1.32
HW7056-(*)-(**) 20 0.52 7/0.33 0.25 1.50
HW7056/19-(*)-(**) 20 0.52 19/0.2 0.25 1.52
HW7057-(*)-(**) 18 0.82 7/0.4 0.25 1.78
HW7057/19-(*)-(**) 18 0.82 19/0.25 0.25 1.78
HW7058/19(*)-(**) 16 1.33 19/0.28 0.25 1.98
MIL-W-16878E TYPE C: 105°C, 1000V UL 1430, CSA REW XLPVC: 105°C, 300V
HW7130-(*)-(**) 24 0.20 7/0.2 0.41 1.42
HW7131-(*)-(**) 22 0.32 7/0.25 0.41 1.57
HW7132-(*)-(**) 20 0.52 7/0.33 0.41 1.78
HW7133-(*)-(**) 18 0.82 7/0.41 0.41 2.08
HW7134-(*)-(**) 16 1.33 19/0.28 0.41 2.34
* Specify Colour by entering colour code from the chart.
** Specify Length in feet “-100” or “-1000”.


COLOUR CHART
1 White 7 Brown
2 Black 8 Orange
3 Red 9 Grey
4 Green 10 Violet
5 Yellow    
6 Blue    
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Examples of typical part numbers for wire is shown in this Ordering Box. Please use the Part Number Builder below to specify your actual wire part number
MIL-W16878E TYPE B: 105°C, 600V CSA AWM I A/B FT1: 105°C, 150V UL 1429: 80°C, 150V
HW7053-1-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Irradiated PVC insulation equipment wire with white 7/0.16 wire type, 30m reel
HW7055-3-1000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Irradiated PVC insulation equipment wire with red 7/0.25 wire type, 300m reel
HW7057-2-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Irradiated PVC insulation equipment wire with black 7/0.41 wire type, 30m reel
MIL-W-16878E TYPE C: 105°C, 1000V UL 1430, CSA REW XLPVC: 105°C, 300V
HW7131-2-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Irradiated PVC insulation equipment wire with black 7/0.25 wire type, 30m reel
HW7134-7-1000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Irradiated PVC insulation equipment wire with brown 19/0.28 wire type, 300m reel
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Type Seleziona da:
70 per Type B
71 per Type C

(2) Conductor CSA and Type Seleziona da:
53 per 0.13mm2 - 26 awg - 7/0.16 wire type
54 per 0.20mm2 - 24 awg - 7/0.2 wire type
54/19 per 0.20mm2 - 24 awg - 19/0.127 wire type
55 per 0.32mm2 - 22 awg - 7/0.25 wire type
55/19 per 0.32mm2 - 22 awg - 19/0.16 wire type
56 per 0.52mm2 - 20 awg - 7/0.33 wire type
56/19 per 0.52mm2 - 20 awg - 19/0.2 wire type
57 per 0.82mm2 - 18 awg - 7/0.4 wire type
57/19 per 0.82mm2 - 18 awg - 19/0.25 wire type
58/19 per 1.33mm2 - 16 awg - 19/0.28 wire type
30 per 0.20mm2 - 24 awg - 7/0.2 wire type
31 per 0.32mm2 - 22 awg - 7/0.25 wire type
32 per 0.52mm2 - 20 awg - 7/0.33 wire type
33 per 0.82mm2 - 18 awg - 7/0.41 wire type
34 per 1.33mm2 - 16 awg - 19/0.28 wire type

(3) Colour Seleziona da:
1 per White
2 per Black
3 per Red
4 per Green
5 per Yellow
6 per Blue
7 per Brown
8 per Orange
9 per Grey
10 per Violet

(4) Length Seleziona da:
100 per 30m 100ft reel
1000 per 300m 1000ft reel
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.