Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Compact Enclosure Fan Heater

HVL031 Series

DIN Rail Enclosure Heater | HVL031 Series

DIN Rail Enclosure Heater

221,28 HVL03900

1 anno di garanzia CE
  • Small, Compact Size Fan Heater
  • Built-In Overheat Protection
  • DIN Rail Mountable
  • Maintains Minimum Operating Temperatures in Enclosures
  • Helps to Prevent Failure of Electronic Components Caused by Condensation and Corrosion
Riscaldatori per contenitori , ventole e accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This compact heater is designed for many different applications including electrical and electronic enclosures, display panels, access and parking control systems and personnel booths.

To determine the required heater size follow this equation:

PH = (A x ΔT x k) - Pv
PH = Required heating power for your application in Watts (W)
Pv = Heating power generated by existing components (e.g. a transformer) in Watts (W)
A = Exposed enclosure surface area square meters (m²)
ΔT = Temperature differential between the desired minimum interior temperature and lowest possible external temperature of the enclosure in Kelvin (K), 1.8°F = 1°C = 1K
k = Heat transmission coefficient of the enclosure material used:
    Stainless Steel: 3.7 W/m²K
    Painted Steel: 5.5 W/m²K
    Aluminum: 12 W/m²K
    Polyester/Plastic: 3.5 W/m²K

For outdoor applications it is recommended to double the heating power.

Specifications
Operating Voltage: 120 or 230Vac, 50/60Hz
Wattage: 100 W, 150 W, 200 W, 300 W or 400 W
Heating Element: Resistance type cartridge heater
Heat Sink: Die-cast aluminium, glass bead finish
Dimensions and Airflow:
100/150 W: 80 x 112 x 47 mm
    Min Air Flow: 35 m³/h free flow
200/300/400 W: 119 x 151 x 47 mm
    Min Air Flow: 108 m³/h free flow
Overheat Protection: Built-in temperature limiter
Air Exit Temperature: Approx. 45°C, 50 mm above heater
Wiring Compartment: Plastic UL 94V-O
Connection (Heater): 3-pole terminal, 2.5 mm² (AWG 14) max.
Connection (Axial Fan): 2-pole terminal (L2/N2), 2.5 mm² (AWG 14) max.
Mounting: Clip for 35 mm DIN rail (EN 50022)
Protection Class: I (earthed)
Protection Type: IP20
Weight (with Fan):
    100/150 W: 600 g
    200/300/400 W: 900 g

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HVL02900
225,72
Stock: 1 settimana
 
Fan heater, 100 W, 110-120 Vac
  
HVL02000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fan heater, 100 W, 230 Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HVL03900
HVL03900
221.28
Stock: 1 settimana
 
Fan heater, 150 W, 110-120 Vac
  
HVL03000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fan heater, 150 W, 230 Vac
  
HVL13900
250.09
Stock: 1 settimana
 
Fan heater, 200 W, 110-120 Vac
  
HVL13000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fan heater, 200 W, 230 Vac
  
HVL14900
242.43
Stock: 1 settimana
 
Fan heater, 300 W, 110-120 Vac
  
HVL14000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fan heater, 300 W, 230 Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HVL15900
HVL15900
223.07
Stock: 1 settimana
 
Fan heater, 400 W, 110-120 Vac
  
HVL15000
299.35
Stock: 9 settimane
 
Fan heater, 400 W, 230 Vac
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual, mounting kit and axial fan.
Esempio di Ordinazione: (1) HVL02900 Fan heater, 100 W, 110-120Vac, €225.72
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.