Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Heating Tapes with Adjustable Thermostat

HTWAT Series

Heating Tapes with Adjustable Thermostat | HTWAT Series

Heating Tapes with Adjustable Thermostat

185,48 HTWAT051-002

1 anno di garanzia CE
  • Heating Tapes with Adjustable Thermostat Control Set Up to 218°C (425°F)
  • No Additional Control Needed
  • Moisture and Chemical Resistant
  • Suitable for Electrically Conductive Surfaces
  • Rapid Heat Up
Riscaldatori flessibili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Silicone heater elements or general information about industrial heater elements.

HTWAT Series silicone rubber heating tapes with adjustable thermostat control are designed for process temperature control, freeze protection, and supplemental heat. Applications include valves, pipe lines, bearings, filter housings, actuators and more. Wrap the flexible heating tape around the desired object you want to heat, set the temperature, and it will maintain heat at the set temperature.

SPECIFICATIONS
Adjustable thermostat: 10 to 218°C (50 to 425°F)
Maximum Exposure Temperature: 232°C (450°F)
Nominal Watt Density: 6.0 watts/in V (0.009 watts/mm V)
Minimum Bend Radius: 13 mm (0.5")
Outer Sheath: Extruded silicone rubber
Construction: Fibreglass knitted and braided
Power Cable: 1.8 m (6') with stripped ends
Power: 120 or 240 Vac
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
120V Versions, with stripped leads
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HTWAT051-002
HTWAT051-002
185.48
Stock: 1 settimana
 
120 Volts, 72 Watts, ½" x 2'
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HTWAT051-004
HTWAT051-004
193.00
Stock: 1 settimana
 
120 Volts, 144 Watts, ½" x 4'
  
HTWAT051-006
204.04
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 216 Watts, ½" x 6'
  
HTWAT051-008
216.40
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 288 Watts, ½" x 8'
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HTWAT051-010
HTWAT051-010
244.93
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 360 Watts, ½" x 10'
  
HTWAT101-002
185.48
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 144 Watts, 1" x 2'
  
HTWAT101-004
193.06
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 288 Watts, 1" x 4'
  
HTWAT101-006
211.60
Stock: 6 settimane
 
120 Volts, 432 Watts, 1" x 6'
  
HTWAT101-008
220.11
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 576 Watts, 1" x 8'
  
HTWAT101-010
244.93
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 720 Watts, 1" x 10'
  
HTWAT201-002
274.17
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 288 Watts, 2" x 2'
  
HTWAT201-004
293.03
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 576 Watts, 2" x 4'
  
HTWAT201-006
313.15
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 864 Watts, 2" x 6'
  
HTWAT201-008
320.69
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 1152 Watts, 2" x 8'
  
HTWAT201-010
339.57
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 1440 Watts, 2" x 10'
  
HTWAT301-002
306.87
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 432 Watts, 3" x 2'
  
HTWAT301-004
326.99
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 864 Watts, 3" x 4'
  
HTWAT301-006
345.84
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 1296 Watts, 3" x 6'
  
HTWAT301-008
358.42
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 1440 Watts, 3" x 8'
  
HTWAT301-010
377.13
Stock: 11 settimane
 
120 Volts, 1440* Watts, 3" x 10'
240V Versions, with stripped leads
  
HTWAT052-002
182.13
Stock: 11 settimane
 
240 Volts, 72 Watts, ½" x 2'
  
HTWAT052-004
194.27
Stock: 11 settimane
 
240 Volts, 144 Watts, ½" x 4'
  
HTWAT052-006
210.03
Stock: 11 settimane
 
240 Volts, 216 Watts, ½" x 6'
  
HTWAT052-008
220.98
Stock: 11 settimane
 
240 Volts, 288 Watts, ½" x 8'
  
HTWAT052-010
237.42
Stock: 11 settimane
 
240 Volts, 360 Watts, ½" x 10'
  
HTWAT102-002
188.66
Stock: 11 settimane
 
240 Volts, 144 Watts, 1" x 2'
  
HTWAT102-004
201.24
Stock: 11 settimane
 
240 Volts, 288 Watts, 1" x 4'
  
HTWAT102-006
210.03
Stock: 11 settimane
 
240 Volts, 432 Watts, 1" x 6'
  
HTWAT102-008
220.98
Stock: 11 settimane
 
240 Volts, 576 Watts, 1" x 8'
  
HTWAT102-010
233.13
Stock: 11 settimane
 
240 Volts, 720 Watts, 1" x 10'
  
HTWAT202-002
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
240 Volts, 288 Watts, 2" x 2'
  
HTWAT202-004
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
240 Volts, 576 Watts, 2" x 4'
  
HTWAT202-006
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
240 Volts, 864 Watts, 2" x 6'
  
HTWAT202-008
320.69
Stock: 11 settimane
 
240 Volts, 1152 Watts, 2" x 8'
  
HTWAT202-010
333.85
Stock: 11 settimane
 
240 Volts, 1440 Watts, 2" x 10'
  
HTWAT302-002
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
240 Volts, 432 Watts, 3" x 2'
  
HTWAT302-004
326.99
Stock: 11 settimane
 
240 Volts, 864 Watts, 3" x 4'
  
HTWAT302-006
345.84
Stock: 11 settimane
 
240 Volts, 1296 Watts, 3" x 6'
  
HTWAT302-008
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
240 Volts, 1440 Watts, 3" x 8'
  
HTWAT302-010
370.31
Stock: 11 settimane
 
240 Volts, 1440* Watts, 3" x 10'
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.