Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Low Cost Hollow Tube Thermocouple Probe

HTTC36-(*) Series

Low Cost Hollow Tube Thermocouple Probe | HTTC36-(*) Series

Low Cost Hollow Tube Thermocouple Probe

39,07 HTTC36-J-18G-6

  • 1m (40") PFA Insulated Lead Wire Epoxy Potted into a Stainless Steel Sheath
  • Probe Rated up to 450°F
  • Probe Diameters of 1 /16 ", 1 /8 ", 3 /16 " and 1 /4 "
  • J, K, T, E, N Calibrations
  • Glass Insulated Leads Available for Higher Temperatures (up to 900°F)
  • Made with Special Limits of Error Wire
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This alternative to our TJ style probe offers a more compact size and an economical price. It is designed to meet the requirements of limited space applications, without the metal transition fitting or strain relief spring.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HTTC36-J-116G-6
47,11
Stock: 1 settimana
 
J Type, 6 Inch Grounded Probe 1/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 30 AWG Solid Wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HTTC36-J-18G-6
HTTC36-J-18G-6
39,07
Stock: 5 settimane
 
J Type, 6 Inch Grounded Probe 1/8 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 24 AWG Stranded Wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HTTC36-J-316G-6
HTTC36-J-316G-6
45,46
Stock: 1 settimana
 
J Type, 6 Inch Grounded Probe 3/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HTTC36-J-14G-6
HTTC36-J-14G-6
47,11
Stock: 1 settimana
 
J Type, 6 Inch Grounded Probe 1/4 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HTTC36-K-116G-6
HTTC36-K-116G-6
45,42
Stock: 5 settimane
 
K Type, 6 Inch Grounded Probe 1/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 30 AWG Solid Wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HTTC36-K-18G-6
HTTC36-K-18G-6
39,07
Stock: 1 settimana
 
K Type, 6 Inch Grounded Probe 1/8 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 24 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-K-316G-6
45,46
Stock: 1 settimana
 
K Type, 6 Inch Grounded Probe 3/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HTTC36-K-14G-6
HTTC36-K-14G-6
47,11
Stock: 5 settimane
 
K Type, 6 Inch Grounded Probe 1/4 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HTTC36-T-116G-6
HTTC36-T-116G-6
47,11
Stock: 5 settimane
 
T Type, 6 Inch Grounded Probe 1/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 30 AWG Solid Wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HTTC36-T-18G-6
HTTC36-T-18G-6
39,07
Stock: 1 settimana
 
T Type, 6 Inch Grounded Probe 1/8 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 24 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-T-316G-6
45,46
Stock: 5 settimane
 
T Type, 6 Inch Grounded Probe 3/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HTTC36-T-14G-6
HTTC36-T-14G-6
45,42
Stock: 5 settimane
 
T Type, 6 Inch Grounded Probe 1/4 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-E-116G-6
45,42
Stock: 5 settimane
 
E Type, 6 Inch Grounded Probe 1/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 30 AWG Solid Wire
  
HTTC36-E-18G-6
40,53
Stock: 1 settimana
 
E Type, 6 Inch Grounded Probe 1/8 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 24 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-E-316G-6
45,46
Stock: 5 settimane
 
E Type, 6 Inch Grounded Probe 3/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-E-14G-6
46,20
Stock: 5 settimane
 
E Type, 6 Inch Grounded Probe 1/4 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-N-116G-6
46,20
Stock: 5 settimane
 
N Type, 6 Inch Grounded Probe 1/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 30 AWG Solid Wire
  
HTTC36-N-18G-6
39,75
Stock: 5 settimane
 
N Type, 6 Inch Grounded Probe 1/8 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 24 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-N-316G-6
44,59
Stock: 5 settimane
 
N Type, 6 Inch Grounded Probe 3/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-N-14G-6
46,20
Stock: 5 settimane
 
N Type, 6 Inch Grounded Probe 1/4 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Over 150 mm (6") add $1/inch. 32 mm (1.25") minimum; 1.2 m (48") maximum. Over 1.2 m (48") consult Custom Engineering Department. Over 1 m (40") leads, add $1/ft, and modify model number. Add suffix: "GG" for fiberglass insulated lead wire. (Does not include 1.5 mm ( 1/16 ") dia.)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.