Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppia ermeticamente sigillata.

serie HSTC

Termocoppia ermeticamente sigillata. | serie HSTC

Termocoppia ermeticamente sigillata.

45,10 HSTC-TT-KI-24S-1M

  • Punta saldata e sigillata.
  • Estremamente resistente alle sostanze chimiche ed oli.
  • Giunzione elettricamente isolata.
  • Pulita e sterilizzata.
  • Piccole dimensioni per fornire una rapida risposta.
  • 250°C (482°F) nominale.
  • 7 trefoli da 0,2 mm Ø di filo di termocoppia isolato PFA.
  • Tempo di risposta (90%) = 9 secondi max in acqua che scorre alla velocità di 1 metro al secondo.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sulla termocoppia.

CARATTERISTICHE

Questi sensori di termocoppie a filo con isolamento in PFA sono ermeticamente saldati sulla punta del sensore, per fornire una protezione PFA continua del giunto di misura. Il design esclusivo offre una termocoppia piccola, flessibile ed elettricamente isolato adatta ad una varietà di applicazioni.

Anche disponibile nelle versioni della sezione modelli di sensore Pt100 popolari ermeticamente sigillati.

Si consiglia di consultare le specifiche per conoscere tutte le configurazioni disponibili, e di usare il generatore di codice prodotto per ordinare i modelli personalizzati.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HSTC-TT-KI-24S-1M
45,10
Stock: In magazzino
 
Termocoppia di tipo K a punta ermeticamente sigillata, 1 m (40"), estremità nude
HSTC-TT-KI-24S-2M
49,25
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia di tipo K a punta ermeticamente sigillata, 2 m (80"), estremità nude
HSTC-TT-KI-24S-3M
54,78
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia di tipo K a punta ermeticamente sigillata, 3 m (120"), estremità nude
HSTC-TT-TI-24S-1M
51,15
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia di tipo T a punta ermeticamente sigillata, 1 m (40"), estremità nude
HSTC-TT-TI-24S-2M
54,85
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia di tipo T a punta ermeticamente sigillata, 2 m (80"), estremità nude
HSTC-TT-TI-24S-3M
61,02
Stock: In magazzino
 
Termocoppia di tipo T a punta ermeticamente sigillata, 3 m (120"), estremità nude
Accesori
SMPW-KI-F
4.19
Stock: In magazzino
 
Connettore femmina di tipo K
SMPW-TI-F
4.19
Stock: In magazzino
 
Connettore femmina di tipo T
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: E' possibile ordinare cavi più lunghi, con costo aggiuntivo per metro di lunghezza. Per ordinare termocoppie munite di mini spina, aggiungere il suffisso "-SMPW-CC-M" al codice prodotto, con un costo aggiuntivo.
Esempio di Ordinazione: (1) HSTC-TT-TI-24S-2M Termocoppia di tipo T a punta ermeticamente sigillata, 2 m, terminazioni spelate, €54.85

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Type Seleziona da:
K per Type K Thermocouple
T per Type T Thermocouple
E per Type E Thermocouple

(2) Length Seleziona da:
1M per 1 metre
2M per 2 metres
3M per 3 metres
5M per 5 metres

(3) Wire termination Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per stripped ends
-SMPW-CC per mini plug with wire clamp
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.