Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Temperature Surface Thermocouple Probe with Handle and Retractable Cable

HPS-HT Series

High Temperature Surface Thermocouple Probe | HPS-HT Series

High Temperature Surface Thermocouple Probe

200,31 HPS-HT-K-12-SMP-M

  • Type K, E, or J Thermocouple Calibrations
  • Type K Measures Temperature up to 1100°C (2000°F)
  • SMP Miniature Male Connector Termination on End of Retractile Cord
  • 12 In. Probe is Standard. Other Lengths Available.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s High Temperature Surface Probe features a thermocouple alloy spring-loaded sensing element to ensure consistent readings. The twelve-inch probe comes with an SMP Male Connector termination and a 0.3 mm (1 ft.) retractable sensor cable (stretches to 1.5 m (5 ft.). Available in thermocouple types J, K, or E, the HPS-HT probe can measure temperatures up to 1100°C (2000°F), type K only.

SPECIFICATIONS
Maximum Short-Term Temperature Rating:
    Type K: 1100°C (2000°F)
    Type E: 870°C (1600°F)
    Type J: 760°C (1400°F)
Maximum Handle Temperature: 70°C (160°F)
Length: 300 mm (12") (custom lengths available)
Cable: 300 mm (1') retractable, stretches to 1.5 m (5'); miniature thermocouple (SMPW) connector
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HPS-HT-K-12-SMP-M
200,31
Stock: 4 settimane
 
High temperature surface probe, type K
HPS-HT-E-12-SMP-M
207,48
Stock: 4 settimane
 
High temperature surface probe, type E
HPS-HT-J-12-SMP-M
211,55
Stock: 4 settimane
 
High temperature surface probe, type J
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) HPS-HT-E-12-SMP-M high temperature surface probe, type E, 12 inches long with an SMP miniature connector, €207,48
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.