Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

HPG Series

Surface Spot Heaters | HPG Series

Surface Spot Heaters

42,69 HPG-3515

CE
  • Natural Convection Heating Element
  • Compact Design
  • Self Regulating, Highest Power at Low Ambient Temperature
  • Fixing via Flange with 2 Holes for Screw Mounting (Fastener not Provided)
  • Maximum Heater Temperature 170ºC (338ºF)
  • One Wing
Riscaldatori per contenitori , ventole e accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click here if you want to know more about strip heaters.

When the heating of a key component is required, the surface and spot heaters provide the right amount of heat where it is needed. The range of applications for these heaters is almost unlimited. Offering many choices in voltage and power output, the HPG Series promises to be the correct choice for controlled direct heat. A small footprint combined with versatile mounting options further adds to the adaptability of these heaters.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HPG-3315
41,85
Stock: 1 settimana
 
8 W, 30 x 28 mm (1.18 x 1.10"), 300 mm (11.8") leads, 115V
HPG-3325
68,27
Stock: 5 settimane
 
8 W, 30 x 28 mm (1.18 x 1.10"), 300 mm (11.8") leads, 230V
HPG-3375
41,19
Stock: 1 settimana
 
8 W, 30 x 28 mm (1.18 x 1.10"), 300 mm (11.8") leads, 24V
HPG-3415
58,97
Stock: 5 settimane
 
10 W, 50 x 28 mm (1.97 x 1.10"), 300 mm (11.8") leads, 115V
HPG-3425
67,75
Stock: 5 settimane
 
10 W, 50 x 28 mm (1.97 x 1.10"), 300 mm (11.8") leads, 230V
HPG-3475
41,20
Stock: 5 settimane
 
10 W, 50 x 28 mm (1.97 x 1.10"), 300 mm (11.8") leads, 24V
HPG-3515
42,69
Stock: 1 settimana
 
13 W, 60 x 28 mm (2.36 x 1.10"), 300 mm (11.8") leads, 115V
HPG-3525
72,55
Stock: 5 settimane
 
13 W, 60 x 28 mm (2.36 x 1.10"), 300 mm (11.8") leads, 230V
HPG-3575
41,22
Stock: 5 settimane
 
13 W, 60 x 28 mm (2.36 x 1.10"), 300 mm (11.8") leads, 24V
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.