Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Lab and Test Dial Thermometers

HL Series

All Stainless Steel Bi-Metal Stem Thermometers | HL Series

All Stainless Steel Bi-Metal Stem Thermometers

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Stainless Steel (except dial)
  • Applications
  • Lab Use
  • Air Testing
  • Asphalt or Cement Testing
  • Chemical, Food, Water or Waste Testing
Apparecchiature di laboratorio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Made entirely of Stainless Steel (except dial). Ideal for lab or testing air, asphalt, babbit, cement, chemicals, food, water, waste, etc. Only available in 8" stem length, plain bushing, no threads, no options. Clear, easy to read.

“HL” Ranges and °Divisions
Fahrenheit
RangeDiv.
25-125°F
-100-100°F
-80-120°F
-40-160°F
0-200°F
0-250°F
20-240°F
50-300°F
50-500°F
100-800°F10°
150-750°F10°
200-1000°F10°
-50-300°F10°
0-220°F10°
50-550°F10°
50-650°F10°
Celsius
RangeDiv.
-50-50°C
-50-100°C
-40-70°C
0-100°C
-10-110°C
-20-120°C
*0-50°C
0-150°C
0-300°C
0-400°C
50-400°C
100-500°C
0-200°C
Dual
RangeDiv.
50-500°F/
10-260°C

200-1000°F/
100-500°C

100-100°F/
-70-40°C

50-300°F/
10-150°C

0-250°F/
-20-120°C

-40-160°F/
-40-70°C

10°
20-240°F/
-10-115°C

25-125°F/
-5-50°C

* Minimum Stem Length - 4"
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Model HL: 2.37 Diameter Dial Thermometer
HL-50-300F
63.10
Stock: 6 settimane
 
60-300F Temperature Range
HL-0-100C
63.10
Stock: 6 settimane
 
0-100C Temperature Range
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) HL-0-100C 0-100C Temperature Range, €63.10

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
25-125F per 25 to 125°F
-100-100F per -100 to 100°F
-80-120F per -80 to 120°F
-40-160F per -40 to 160°F
0-200F per 0 to 200°F
0-250F per 0 to 250°F
20-240F per 20 to 240°F
50-300F per 50 to 300°F
100-800F per 100 to 800°F
150-750F per 150 to 750°F
200-1000F per 200 to 1000°F
-50-300F per -50 to 300°F
0-220F per 0 to 220°F
50-550F per 50 to 550°F
50-650F per 50 to 650°F
-50-50C per -50 to 50°C
-50-100C per -50 to 100°C
-40-70C per -40 to 70°C
0-100C per 0 to 100°C
-10-110C per -10 to 110°C
-20-120C per -20 to 120°C
0-50C per 0 to 50°C
0-150C per 0 to 150°C
0-300C per 0 to 300°C
0-400C per 0 to 400°C
50-400C per 50 to 400°C
100-500C per 100 to 500°C
0-200C per 0 to 200°C
50-500F/10-260C per 50 to 500°F (10 to 260°C)
200-1000F/100-500C per 200 to 1000°F (100 to 500°C)
100-500C/-70-40C per 100 to 500°C (-70 to 40°C)
50-300F/10-150C per 50 to 300°F (10 to 150°C)
0-250F/-20-120C per 0 to 250°F (-20 to 120°C)
-40-160F/-40-70C per -40 to 160°F (-40 to 70°C)
20-240F/-10-115C per 20 to 240°F (-10 to 115°C)
25-125F/-5-50C per 25 to 125°F (-5 to 50°C)

(2) Additional Option Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per None
-PS per Pointed stem
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.