Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Manometro digitale portatile per la pressione differenziale, relativa ed assoluta.

Serie HHP240

Manometro digitale portatile per la pressione differenziale, relativa ed assoluta. | Serie HHP240

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Modelli per pressione relativa, assoluta e differenziale.
  • Modalità MIN/MAX, di mantenimento e di media a display (solo HHP242).
  • 8 unità di misura selezionabili dall'utente.
  • Retroilluminazione regolabile dall'utente.
  • Spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività della tastierina.
  • Grafico a barre orizzontale da 0 a 100%.
Sensori e trasduttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I manometri portatili Omega della serie HHP240 offrono una misurazione precisa della pressione per l'utilizzo sul campo, negli impianti o in laboratorio. Sono disponibili due modelli: il HHP241, a basso costo, con precisione 0,25% dell'intera scala, comprendente gli effetti della temperatura, ed il modello HHP242 con precisione dello 0,1% dell'intera scala. Il modello HHP242 dispone anche delle modalità min/max, di mantenimento e di media display. Entrambe le unità sono disponibili in intervalli di pressione differenziale, misurata o assoluta.

CARATTERISTICHE.

Precisione:
    HHP241:
±0,25% intera scala.
HHP242: ±0,1% intera scala.
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 60 °C (da -40 a 140 °F)
Temperatura di esercizio: da -10 a 50 °C (da 14 a 122 °F)
Effetti termici: nessun effetto della temperatura sull'intero intervallo d'esercizio.
Unità di misura: 8 selezionabili dall'utente (inH2O, mmH2O, mmHg, inHg, kPa, mbar, bar e psi).
Tenuta di pressione: fra 3x del fondo scala o 14 bar (200 psi) a qualsiasi bassa pressione (valori superiori solo su unità differenziali).
Ingresso di pressione: ⅛ FNPT.
Compatibilità ambiente: gas puliti e secchi, non corrosivi.
Batteria: 3 batterie "AA" (incluse).
Durata della batteria: >300 ore continue.
Dimensioni: 152 A x 76 L x 25 mm P (6,0 x 3,0 x 1,0").
Peso: 340 g (12 oz).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Precisione ± 0.25% sull'intera scala
HHP241-005G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione relativa 0-0,3 bar (da 0 a 5 psi)
HHP241-015G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione relativa 0 a 1 bar (da 0 a 15 psi)
HHP241-030G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione relativa 0 a 2 bar (da 0 a 30 psi)
HHP241-050G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione relativa 0 a 3 bar (da 0 a 50 psi)
HHP241-100G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione relativa 0-7 bar (da 0 a 100 psi)
HHP241-028D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione differenziale 0-70 mbar (0-28 inH2O)
HHP241-138D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione differenziale 0-344 mbar (0-138 inH2O)
HHP241-416D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione differenziale 0-1036 mbar (0-416 inH2O)
HHP241-832D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione differenziale 0-2072 mbar (0-832 inH2O)
HHP241-2KD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione differenziale 0-4981 mbar (0-2000 inH2O)
HHP241-015A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione assoluta 0-775 mmHg (da 0 a 15 psi)
HHP241-030A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione assoluta 0-1551 mmHg (da 0 a 30 psi)
HHP241-050A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione assoluta 0-2585 mmHg (da 0 a 50 psi)
Precisione ± 0,1% sull'intera scala
HHP242-005G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione relativa 0-0,3 bar (da 0 a 5 psi)
HHP242-015G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione relativa 0 a 1 bar (da 0 a 15 psi)
HHP242-030G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione relativa 0 a 2 bar (da 0 a 30 psi)
HHP242-050G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione relativa 0 a 3 bar (da 0 a 50 psi)
HHP242-100G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione relativa 0-7 bar (da 0 a 100 psi)
HHP242-028D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione differenziale 0-70 mbar (0-28 inH2O)
HHP242-138D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione differenziale 0-344 mbar (0-138 inH2O)
HHP242-416D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione differenziale 0-1036 mbar (0-416 inH2O)
HHP242-832D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione differenziale 0-2072 mbar (0-832 inH2O)
HHP242-2KD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione differenziale 0-4981 mbar (0-2000 inH2O)
HHP242-015A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione assoluta 0-775 mmHg (da 0 a 15 psi)
HHP242-030A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione assoluta 0-1551 mmHg (da 0 a 30 psi)
HHP242-050A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro di pressione assoluta 0-2585 mmHg (da 0 a 50 psi)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con 3 batterie "AA", guaina protettiva in gomma ed il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.