Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

HHP-103

Digital Manometer - Very Low Range | HHP-103

Digital Manometer - Very Low Range

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • High Resolution to 0.001 inH2O
  • Low Range 0 to 1.999 inH2O, High Range 0 to 10.04 inH2O
  • Rugged, Water- Resistant Case
  • Measure Differential, Gage, or Vacuum
  • Selectable Engineering Units
    InH2O, mmH2O, mbar, PSI, PA, InHg, mmHg
  • Accuracy: 0.2% FS of high range
  • Operating Temp.: -10 to 50°C (15 to 120°F)
  • Display: 3-1/2-digit, 0.5" (13 mm), backlight, LCD High Contrast
  • Pressure Port: Tube fitting for 0.155" < ID > 0.195"; OD < 0.24" Tygon or Silicon tubing
  • Compatible Media: Dry, non-corrosive gases
  • Power: 9 V battery included (approx. 300 hours operation)
  • Front Panel Zero Button
  • Dimensions: 140 H X 70 W X 26 mm D (5.50 x 2.75 X 1.00")
  • Weight: 250 g (8.8 oz)
Strumentazione per la pressione e la misura della deformazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

HHP-103 handheld air pressure manometers are designed for one handed industrial or laboratory use. The custom molded case allows this manometer to withstand continual heavy use and operation in industrial or humid environments. Each unit has a high contrast liquid crystal display with a backlight feature, which allows readings to be seen in all applications.

The manometer can measure gage or vacuum pressures by venting the low and high ports to atmosphere, respectively , as well as differential pressure. Each unit has a low and high range, offering greater resolution and accuracy.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHP-103
HHP-103
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pressure Meter, Low: 0 to 1.999 InH2O, High:0 to 10.04 InH2O
Accesories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS200-COVER
OS200-COVER
€53.25
Stock: 10 settimane
 
Protective rubber boot
  
TYTY-732532-50
€61.87
Stock: 1 settimana
 
15 m (50') Tygon tubing
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with 9 V battery and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.