Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Stick Type DMM/Thermometer, Easy to Hold, Lightweight

HHM60 Series

Stick Type DMM/Thermometer, Easy to Hold, Lightweight | HHM60 Series

Stick Type DMM/Thermometer, Easy to Hold, Lightweight

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Brand New Series with CE-Mark Approval
  • Highly Accurate Thermometer with K type Thermocouple (HHM63C/HHM63F/HHM63K)
  • DATA HOLD Function
  • Models with 0.1°, 1° Resolution
  • Auto-Ranging
  • Stick-Type Easy-to-Hold Design
  • Accuracy: Stated Accuracy at 23 ± 5°C <75% RH
  • Battery Life: 200 Hours
  • Dimensions: 170 H x 44 W x 40 mm D (6.7 x 1.8 x 1.6")
  • Weight: Approx. 150 g (5 oz)
  • Valox Housing to Withstand Accidental Drops
  • CE Marked
Prova generale e strumenti per la misurazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HHM64
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Stick type multimeter 3200 count resolution, analog bargraph function
  
HHM63C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Multimeter thermometer with -20 to 1370°C temperature range
  
HHM63F
113.58
Stock: 1 settimana
 
Multimeter thermometer with -4 to 2498°F temperature range
  
HHM63
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Stick type multimeter 2500 count resolution W/Microprocessor
  
HH63KF-MV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Stick type temperature transducer with-58 to 2372 °F temperature range (no display)
  
HH63KC-MV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Stick type temperature transducer with -50 to 1300 °C temperature range (no display)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH63K
HH63K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Stick type thermometer with -50 to 1300 °C temperature range
  
MN2400
9.95
Stock: 1 settimana
 
Extra AAA alkaline battery
  
HHM60-TL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Extra set of test leads
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All models include free soft vinyl carrying case, four AAA alkaline batteries, set of safety test leads, type K beaded wire thermocouple (temperature models only) and complete operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.