Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Clamp On Digital Multimeters for AC and DC Current

HHM590 Series

Clamp On Digital Multimeters for AC and DC Current | HHM590 Series

Clamp On Digital Multimeters for AC and DC Current

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • GS-Mark EN61010-1 Approval Voltage Category III 600 V, Pollution Degree II
  • AC/DC Current Clamp
  • Highly Accurate 1999, 2500, 3999, 4300 Counts Resolution
  • MAX, Data Hold, PEAK, Æ ZERO Functions
  • Model HHM592, HHM592D, HHM596, HHM596C, HHM599 with Auto-Ranging Operation
  • Battery Life: 200 Hours
  • Dimensions: 250 H x 100 W x 46 mm D (9.9 x 3.9 x 1.8")
  • Weight: Approx. 320 g (10.8 oz)
Metri di prova-elettrici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Over 10 Full Featured Models to Choose From:

HHM599 AC/DC True-RMS Clampmeter: 3 3 /4 digit 3999 counts, AC current to 700 Amps, DC current to 700 Amps, DC current accuracy ± 1.5% Resistance accuracy ± 0.3%

HHM590 Clamp-On Multimeter 1999 counts resolution, AC current measurement up to 700 Amps

HHM591 Clamp-On Multimeter 1999 counts resolution, AC current up to 700 Amps, DC current up to 700 Amps

HHM591T Clamp-On Multimeter 1999 counts resolution, AC current up to 700 Amps, DC current up to 700 Amps, w/EL panel LCD

HHM592 Clamp-On Multimeter 2500 counts resolution, Microprocessor-based DMM, AC current up to 700 Amps, DCV accuracy up to 0.25% w/EL panel LCD

HHM592D Clamp-On Multimeter 2500 counts resolution, Microprocessor-based DMM, AC current up to 700 Amps, DC current up to 700 Amps,DCV accuracy up to 0.25%

HHM596/HHM596C AC/DC Clamp-On Multimeter 4300 counts resolution, AC current up to 700 Amps, DC current up to 700 Amps,AC volt basic accuracy ±1.2%, DC current basic accuracy ±1.5%, with °C/°F switchable type K thermocouple

HHM598 Clamp-On Multimeter 1999 counts resolution, AC current measurement up to 700 Amps,AC current basic accuracy ±1.5%

HHM598C/HHM598F Multimeter 1999 counts resolution, AC current measurement up to 700 Amps, Basic accuracy ± 1.5%

HHM598T AC True-RMS Clampmeter 1999 counts resolution, AC current measurement up to 700 Amps, Basic accuracy ± 1.5%

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HHM599
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
True-RMS Clampmeter with 3 3 /4 digit 3999 counts, AC current up to 700 Amps, DC current up to 700 Amps, DC current accuracy ± 1.5% Resistance accuracy ± 0.3%
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHM590
HHM590
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Multimeter,1999 counts resolution, AC current measurement up to 700 Amps
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHM591
HHM591
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Multimeter,1999 counts resolution, AC current up to 700 Amps, DC current up to 700 Amps
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHM591T
HHM591T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Multimeter, 1999 counts resolution, AC current up to 700 Amps, DC current up to 700 Amps, w/EL panel LCD
  
HHM596
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Clamp-On Multimeter, 4300 counts resolution, AC current up to 700 Amps, DC current up to 700 Amps,AC volt basic accuracy ±1.2%, DC current basic accuracy ±1.5%
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHM596C
HHM596C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Clamp-On Multimeter, 4300 counts resolution, AC current up to 700 Amps, DC current up to 700 Amps,AC volt basic accuracy ±1.2%, DC current basic accuracy ±1.5%, with °C/°F switchable type K thermocouple
  
HHM598
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Multimeter, 1999 counts resolution, AC current measurement up to 700 Amps,AC current basic accuracy ±1.5%
  
HHM598F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1999 counts resolution, AC current measurement up to 700 Amps, Basic accuracy ± 1.5%, Degree F Temp Reading
  
HHM598C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1999 counts resolution, AC current measurement up to 700 Amps, Basic accuracy ± 1.5%, Degree C Temp Reading
  
HHM598T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
True-RMS Clampmeter, 1999 counts resolution, AC current measurement up to 700 Amps, Basic accuracy ± 1.5%
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Calibration certificate traceable to UK national standards
  
HHM-TL
15.05
Stock: 1 settimana
 
Extra set of test leads
  
MN1604
3.46
Stock: In magazzino
 
Extra 9V alkaline battery
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All clamp on meters include free set of safety test leads, 9V alkaline battery, type K beaded wire thermocouple (temperature models only) and complete operator's manual.View PDF File below for complete Specification Information
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.