Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Low Cost Digital Multimeters

HHM33, HHM34, HHM35

Low Cost Digital Multimeters | HHM33, HHM34, HHM35

Low Cost Digital Multimeters

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Special non- contact voltage feature: Meter buzzes when placed near live electrical circuits - HHM34 Unit ONLY!
  • Low Cost - High Value!
Metri di prova-elettrici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

HHM33 Basic Unit
3½ digit, 1999 Counts Digital Display
DC Volts: 0 to 2 V/20 V/600 V ±1.2%
AC Volts: 0-200 V/600 V/50 to 500 Hz ± 2.5%
DC Current: 0 to 200 µA/2 mA/20 mA/200 mA/10 A ±2.5%
Resistance: 0 to 200 /2 K/20 K/200 K/20 M ±2.0%
Resolution: 1 mV, 100 mV, 0.1 µA, 0.1
Battery Test: 1.5 V/9 V ±3.5%
Diode Test, 10A Fused, Safety Input Jacks, Safety Test Leads
Overload Protection on All Ranges


HHM34 Basic Unit
3½ digit, 1999 Counts Digital Display
DC Volts: 0 to 200 mV/2 V/20 V/600 V ±1.2%
AC Volts: 0 to 200 mV/2 V/200 V/600 V/50-500 Hz ±2.0%
DC Current: 0 to 200 µA/20 mA/200 mA/10 A ±1.5%
AC Current:0 to 200 µA/20 mA/200 mA/10 A/50-500 Hz ±2.0%
Resistance: 0-200 /2 K/200 K/20 M±1.5%
Resolution: 100 µV, 0.1 µA, 0.1
Diode Test, Continuity Test, Non-Contact Voltage Indicator
Low-tension lines from 70 to 440Vac 50 to 60 Hz
Data Hold, MAX Hold,10A Fused
Safety Input Jacks, Safety Test Leads
Overload Protection on All Ranges


Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHM33
HHM33
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Basic DMM
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHM34
HHM34
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Voltage DMM with non-contact feature
  
HHM-TL
15.05
Stock: 1 settimana
 
Spare set of test leads
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Buy any combination of 12 units at one time and save 20% Each unit comes complete with test leads and operator’s manual
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.