Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Low Cost Handheld DMMs

HHM10, HHM20 and HHM30 Series

Low Cost Handheld DMMs | HHM10, HHM20 and HHM30 Series

Low Cost Handheld DMMs

81,46 HHM13

1 anno di garanzia CE
  • GS-Mark EN61010-1 Approval, Over-Voltage Category II 600 Vdc/Vac; Pollution Degree
  • Models: HHM26 and HHM28 have RS-232 Interface
  • Safety Input Sockets
  • Logic Probe Tester Models: HHM15, HHM20, HHM23
  • Temperature Measurement Models: HHM19, HHM21
  • Accuracy: Stated Accuracy at 23 ± 5°C < 75% RH
  • Battery Life: 200 Hours
  • Dimensions: 192 H x 91 W x 52.5 mm D (7.6 x 3.6 x 2.1")
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

A Wide Range of Digital Multimeters to meet almost every users needs! Please check the PDF File Below for six full pages of product information and specifications!
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HHM11
70,02
Stock: 1 settimana
 
Multimeter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHM12
HHM12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter/Thermometer
  
HHM13
81.46
Stock: 1 settimana
 
Rugged Multimeter
  
HHM14
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
True RMS Multimeter
  
HHM15
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rugged Multimeter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHM16
HHM16
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter/Thermometer
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHM17
HHM17
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHM18
HHM18
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Capacitance Meter
  
HHM19F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rugged Multimeter Degrees F
  
HHM19C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rugged Multimeter Degrees C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHM21
HHM21
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter
  
HHM22
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter
  
HHM24
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter
  
HHM26
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter
  
HHM27
113.58
Stock: 1 settimana
 
Auto-Ranging Multimeter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHM28
HHM28
138.55
Stock: 1 settimana
 
Auto-Ranging Multimeter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHM29
HHM29
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rugged Multimeter
  
HHM-TL
€15.05
Stock: 1 settimana
 
5 Extra General Test Lead Set
  
HHM18-TL
€10.13
Stock: 1 settimana
 
Extra Test Lead Set for HHM18
  
HHM-NIST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
NIST Certificate
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
€30.39
Stock: In magazzino
 
Extra type K beaded wire thermocouple
  
MN1604
€3.46
Stock: 1 settimana
 
Extra 9V alkaline battery
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All multimeters include free protective rubber boot with tilt stand, a set of test leads, 9 V alkaline battery, type K beaded wire thermocouple (temperature models only) and complete operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.