Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Test Lead Set Accessories for DMM's

HHM-TL and TL Series

Test Leads | HHM-TL and TL Series

Test Leads

15,05 HHM-TL

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HHM-TL
15,05
Stock: 1 settimana
 
General use test lead set
TL-5033
10,93
Stock: 1 settimana
 
Heavy duty, general use test lead set
HHM18-TL
10,13
Stock: 1 settimana
 
Small alligator clips connected to 90° shielded banana plugs. Black/red set
TL-1027
12,92
Stock: 1 settimana
 
Medium alligator clips connected to 90° shielded banana plugs. Black/red set
TL-1025
12,92
Stock: 1 settimana
 
Large alligator clips connected to 90° shielded banana plugs. Black/red set
HHM60-TL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
One black test lead. Two tip probes (1 long, 1 short). One alligator clip (probe is threaded to take alligator clip)
TL-1024
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
One red and one black test lead with handle for long and short prod tips (4 included)
TL-4248
25,57
Stock: 1 settimana
 
Safety test lead set with alligator clips. Rated 1000 V, 10 A, Cat III
TL-GA
12,92
Stock: 1 settimana
 
Test lead set with red grabber, black alligator clip
STICK-CABLE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Analog output cable
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) HHM-TL General use test lead set, €15.05
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.