Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

1000A Clamp Meters with Infrared Thermometer

HHM-EX830

1000A Clamp Meters with Infrared Thermometer | HHM-EX830

1000A Clamp Meters with Infrared Thermometer

471,72 HHM-EX830

3 anni di garanzia CE
  • Non-Contact Infrared Temperature Measurements with Laser Pointer
  • True RMS Current and Voltage Measurements
  • Peak Hold Captures Inrush Currents and Transients
  • Multimeter Functions Include AC/DC Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency, Type K
  • Temperature, Diode, and Continuity
  • 43 mm (1.7") Jaw Opening for Conductors up to 750MCM or Two 500 MCM
  • 4000 Count Backlit Display
  • Data Hold and Min/Max
  • Autoranging with Manual Range Button
  • Auto Power-Off
Metri di prova-elettrici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HHM-EX830 is a true RMS 1000A clamp meter. This meter measures AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, capacitance, frequency, duty cycle, diode test, continuity, Type K thermocouple thermometer plus non-contact infrared temperature. The HHM-EX830 meter will provide many years of reliable service.

Review pdf "Specs" for complete product specifications & features
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HHM-EX830
471,72
Stock: 1 settimana
 
1000A AC/DC true RMS clamp/digital multimeter and infrared thermometer
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with test leads, 9V battery, Type K probe, carrying case and operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) HHM-EX830 1000A AC/DC true RMS clamp/digital multimeter and infrared thermometer, €471,72
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.