Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Industrial Multimeters Waterproof (IP67) for Heavy-Duty Use

HHM-EX500 Series

Multimeters Industrial Waterproof (IP67) for Heavy-Duty Use | HHM-EX500 Series

Multimeters Industrial Waterproof (IP67) for Heavy-Duty Use

241,07 HHM-EX505

3 anni di garanzia CE
  • CAT IV-600V Safety Rating for Industrial Applications
  • 1000 V Input Protection on All Functions
  • Dual Sensitivity Frequency Functions
  • Large Backlit LCD
  • Diode Open Circuit Voltage of 2.8 Vdc
  • Auto Power Off with Disable Feature
  • HHM-EX505 > 4000 Display Counts
  • HHM-EX520 > 6000 Display Counts
  • HHM-EX530 > 40,000 Display Counts
Misuratori di corrente e tensione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HHM-EX500 Series are versatile multimeters. It offers a diode test, large backlit LCD, auto power off with disable feature and CAT IV-600V safety rating for industrial applications.

MAIN FEATURES (Be sure to review Specs for complete product specifications)

HHM-EX505 (True RMS)
> 4000 Count
> 0.5% Accuracy
> Data Hold and Relative
> 10 A Max Current

HHM-EX520 (True RMS)
> 6000 Count—High Resolution
> 0.09% Accuracy
> Min/Max/Relative/Data Hold
> 20 A Max Current

HHM-EX530 (True RMS)
> 40,000 Count Highest Resolution
> 0.06% Accuracy
> Min/Max/Relative/Data Hold
> 20 A Max Current
> Peak Hold (AC Only)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HHM-EX505
241,07
Stock: 1 settimana
 
RMS industrial multimeter (4000 count). 0.5% Basic Accuracy
HHM-EX520
411,33
Stock: 4 settimane
 
RMS industrial multimeter (6000 count). 0.09% Basic Accuracy
HHM-EX530
502,74
Stock: 5 settimane
 
RMS industrial multimeter (40,000 count). 0.06% Basic Accuracy
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with double molded test leads, magnetic hanging strap, Type K bead wire temperature probe, carrying case, 9V battery, and operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) HHM-EX505 True RMS industrial multimeter (4000 count)., €241,07

Manuali dei prodotti:

Download HHM-EX505 - Autoranging True RMS Multimeter
Download HHM-EX520 - True RMS Industrial Multimeter
Download HHM-EX530 - Industrial Multimeter True RMS
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.