Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Luxmetri - Misuratori di luce.

HHLM-2, HHLM-1, HHLM-1MV

Misuratori dell'intensità di luce. | HHLM-2, HHLM-1, HHLM-1MV

Misuratori dell'intensità di luce.

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Precisione: ± 3% + 10 cifre (CIE @ 2856K (A)).
  • Precisione luce bianca pura del ± 3%.
  • Portabilità e semplicità con una sola mano.
  • Impiego di un filtro di compensazione visibile preciso f * 1.
  • Velocità e capacità di misurazione 2.5/sec.
  • Campo di misura: da 20 a 200.000 Lux.
  • 1mV per uscita analogica lux (i modelli con display richiedono il cavo).
  • Modello con funzione selettiva lux e fc: HHLM-2.
  • Misuratore con display LCD retroilluminato.
  • MAX / PEAK / DATA HOLD selezionabili.
  • I modelli con display sono dotati di sensore di luce con cavo retrattile, espandibile fino a 1 m.
  • Protezione in valox per resistere a cadute accidentali.
Prova generale e strumenti per la misurazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



Guida alla scelta del luxmetro.

Cod. prodottoHHLM-1HHLM-2HHLM-1MV
LCD retroilluminato 
ƒ1 compensazione
ƒ2 diffusore < 2%150°150°150°
Misurazione Lux
Misurazione fc   
Intervallo Lux fc20~200,000 20~20,000 20~200,000
Resoluzione Lux fc 0.01 0.01 0.01
Mantenimento lettura  
Mantenimento val. max   
Mantenimento val. picco    
Segnale d'uscita
Luce bianca pura w/o
ƒ1 compensazione
±3% ±3% ±3%
Batteria x 4 dimensione AAA dimensione AAA dimensione AAA


image of HHLM-1, HHLM-2, and HHLM-1MV Series

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HHLM-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore di Luce, 20-200.000 Lux
HHLM-2
121.00
Stock: In magazzino
 
Luxmetro da 20 a 20.000 Lux/fc
HHLM-1MV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasduttore luce (nessuna visualizzazione)
Accessori
MN2400
€9.95
Stock: 1 settimana
 
Extra AAA Duracell batteria alcalina
STICK-CABLE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo di uscita analogica (necessario per utilizzare l'uscita analogica con i modelli dotati di display)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di custodia per il trasporto morbida, 4 batterie AAA e manuale d'uso.
HHLM-1mV dispone di cavo di uscita con connettori a banana. I modelli con display integrato richiedono l'acquisto del cavo a stick per utilizzare l'uscita analogica.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.