Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Anemometro psicrometro portatile con CFM/CMM ed entalpia

HHF-309

Anemometro-psicrometro
 | HHF-309

Anemometro-psicrometro

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Misure: flusso d'aria volumetrico o velocità dell'aria, entalpia, temperatura ambiente, umidità relativa, indice "wind chill" e temperatura del punto di rugiada/bulbo umido
  • Tracciamento dei valori min/max/medi delle sessioni per velocità e flusso d'aria volumetrico
  • Compatto e leggero
Stazioni ambientali / Meteo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

L'unità HHF-309 è ideale per misurare i parametri necessari per installare, testare e ottimizzare le prestazioni dei sistemi HVAC/R. Questo dispositivo economico misura la temperatura, l'umidità e la velocità dell'aria e può visualizzare diverse unità richieste dai tecnici degli impianti HVAC come l'entalpia, l'indice "wind chill" e la temperatura del punto di rugiada/bulbo umido.

SPECIFICHE
Intervallo di velocità del vento: da 0,4 a 30 metri/secondo (da 80 a 5910 piedi/minuto)
Precisione della velocità dell'aria: ±(3% del valore di fondo scala + 0,2 m/s (40 piedi/min))
Risoluzione della velocità dell'aria: 0,1 m/s (1 piede/min)
Campo di temperatura: da 0 a 50°C (da 32 a 122°F)
Precisione della temperatura: 1°C (±1,8°F) da 20 a 40°C (da 68 a 104°F); 2°C (±3,6°F) in altri campi dell'intervallo
Risoluzione della temperatura: 0,1°
Volume del flusso d'aria: da 0 a 16.740 m³/minuto (da 0 a 591.000 piedi³/minuto)
Umidità relativa (RH): 0 - 100%
Precisione RH: ±3% da 20% a 80% RH; ±5% negli altri campi
Intervallo del punto di rugiada: da -55 a 50°C (da -67 a 122°F)
Intervallo del bulbo umido: da -35 a 50°C (da -31 a 122°F)
Intervallo di entalpia: da -19 a 740 kJ/kg (da -8 a 318 Btu/lb)
Temperatura operativa: da 0 a 50°C a <85% RH
Tipo di display, dimensioni: LCD retroilluminato, 34 x 24 mm
Dimensioni: 148 (A) x 53 (L) x 22 mm (P)
Peso: 81 g (senza batteria)
Alimentazione: batteria “CR2032” (preinstallata)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HHF-309
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Handheld anemometer-psychrometer with volume flow and enthalpy
CR-2032
€5.66
Stock: 1 settimana
 
Replacement CR2032 3V silver battery
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di misuratore, laccio da polso, batteria CR2032 e manuale d'uso.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.