Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratori portatili della temperatura ambiente. Ingresso per due termocoppie o unità a infrarossi portatile

HHC200-Series

Termometro digitale |Termometro a infrarossi | Termometro portatile |OMEGA
 | HHC200-Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Termometro a due termocoppie HHC201
  • Precisione 0,1%
  • Risposta di temperatura rapida
  • Visualizzazione di T1, T2 o del differenziale T1-D2
  • Funzioni: Hold/Min/Max/Max-Min/MED/REL
  • Spegnimento automatico (10 minuti)
  • Retroilluminazione con spegnimento automatico (15 secondi)
  • Termometro a infrarossi portatile HHC210
  • Puntamento laser
  • Campo visivo 6:1
  • Emissività regolabile da 0,1 a 1,00
  • Visualizzazione di temperatura IR, temperatura ambiente e differenziale IR-ambiente
  • Funzioni: Hold/Min/Max/Max-Min/MED
  • Spegnimento automatico (10 minuti)
  • Retroilluminazione con spegnimento automatico (15 secondi)
Strumentazione di conduttività - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione


HHC201 Environmental Thermometer
HHC201
Specifiche
Unità: °C o °F
Intervallo: da -200 a 1372°C (da -328 a 2500°F)
Risoluzione:
    0,1°: da -100 a 1372°C (da -148 a 2500°F) 1°: da -200 a -100°C (da -328 a -148°F)
Precisione: Termocoppia tipo K ITS-90
    ±(0,1% del valore misurato +1°C): da -60 a 1372°C (da -76 a 2500°F)
    ±(0,1% del valore misurato +2°C): da -200 a -60°C (da -328 a -76°F)
Temperatura operativa: da 0 a 50°C (da 32 a 122°F)
Alimentazione: 2 batterie “AAA” (incluse)
Durata della batteria: 250 ore (tipica) con batterie alcaline
Dimensioni: 24,7 x 50,9 x 132,9 mm (0,98 x 2,0 x 5,2")
Peso: 148 g (5,2 oz)
Completo di batterie, tracolla, coperchio di protezione e termocoppia.

HHC210
Specifiche

Unità: °C o °F
Temperatura, a infrarossi:
    Campo visivo: da 100 mm (4") a 600 mm (24")
    Intervallo: da -30 a 550°C (da -22 a 1022°F)
    Risoluzione: 0,1°
    Precisione:
      ±2°C: da -30 a 100°C (da -22 a 212°F)
      ±2% del valore misurato: da 101 a 550°C (da 214 a 1022°F)
Temperatura dell'aria:
    Intervallo: da -20 a 60°C (da -4 a 140°F)
Precisione:
    ±0,5°C: da 0 a 45°C (da 32 a 116°F)
    ±1°C: da -20 a 0°C (da -4 a 32°F); da 45 a 60°C (da 116 a 140°F)
Temperatura operativa: da 0 a 50°C (da 32 a 122°F)
Alimentazione: 2 batterie “AAA” (incluse)
Autonomia: 40 ore con laser (tipica) con batterie alcaline
Dimensioni: 24,7 x 50,9 x 132,9 mm (0,98 x 2,0 x 5,2")
Peso: 148 g (5,2 oz)
Completo di batterie, tracolla e coperchio di protezione.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHC201
HHC201
119,79
Stock: 1 settimana
 
Dual Input Thermocouple Digital Thermometer, Type K
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHC210
HHC210
126,78
Stock: In magazzino
 
Portable Digital Infrared Thermometer
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHC280
HHC280
124,24
Stock: 1 settimana
 
Differential Manometer
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHC281
HHC281
124,24
Stock: 1 settimana
 
Absolute Pressure Meter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHC261
HHC261
144,24
Stock: 1 settimana
 
Hygro-Anemometer
  
HHC230
113,78
Stock: 1 settimana
 
Light Meter
  
HHC250
134,81
Stock: 1 settimana
 
non-Contact RPM Meter
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: È inclusa una copertura protettiva.

Manuali dei prodotti:

Download Handheld Thermometer
Download Infrared Thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.