Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Handheld Thermocouple Thermometers

HH800 Series

HH800 Series Handheld Digital Thermometers | HH800 Series

HH800 Series Handheld Digital Thermometers

163,14 HH801A

1 anno di garanzia CE
  • Easy to Use
  • Large 3 1/2 Digit Display
  • Single and Dual Input Units
  • °C/°F Selectable
  • Data Storage
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HH800A and HH801A digital thermometers are easy to use hand-held indicators for type K or J thermocouples. Both feature a large 3 1/2 digit LCD with a maximum reading of 1999. The HH800A is a single-input model while the HH801A has two inputs and allows for display of T1, T2 or .T (T1-T2). Both models feature a thermocouple offset adjustment and are switchable between Celsius or Fahrenheit. They also have a data storage capability for up to 125 manually stored measurement samples.

The HH801B offers most of the features of the HH801A except data storage, but also accepts four different thermocouple types and features settable Hi/Lo limits for both inputs, with an integral alarm beeper. The HH801B also features three displays for simultaneous viewing of both inputs and the differential.

Specifications
HH800A/HH801A
Temperature Scale: Celsius or Fahrenheit, user selectable
Measurement Range:
K Type: -100°C to 1372°C, (-150°F to 1999°F)
J Type: -100°C to 1200°C, (-150°F to 1999°F)
Resolution:
1 degree or 0.1 degree from -59.9 to 199.9 degree °C or °F (auto ranging).
Accuracy:
Accuracy @ 23°C ±5°C, for 1 year, not including thermocouple error.
±(0.1% rdg + 1°C) on °C
±(0.1% rdg + 2°F) on °F
Input Protection:
24V dc or 24V ac rms maximum input voltage on any combination of input pins.
HH801B
Measurement Range:
K Type: -200°C to 1372°C, -328°F to 1999°F
J Type: -210°C to 1200°C, -346°F to 1999°F
T Type: -200°C to 400°C, -328°F to 752°F
E Type: -220°C to 1000°C, -364°F to 1832°F
Auto range: 0.1°C/1°C, 0.1°F/1°F
Accuracy: Accuracy @ 23°C ±5°C, for 1 year, not including thermocouple error.
±(0.1%rdg+1°C) on -60°C to 1372°C
±(0.1%rdg+2°C) on -60°C to -220°C
±(0.1%rdg+2°F) on -76°F to 1999°F
±(0.1%rdg+4°F) on -76°F to -364°F
GENERAL
Temperature Coefficient:
0.1 times the applicable accuracy specification per °C from 0°C to 18°C and 28°C to 50°C.
Reading Rate: 1 time per second.
Input Connector:
Accepts standard miniature thermocouple plugs (flat blades spaced 7.9mm, centre to centre)
Battery: 1.5V x 4pcs AAA size.
Auto Power Off: Approximately 20 minutes.


Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH801A
HH801A
163,14
Stock: 13 settimane
 
Dual Type J and K Thermocouple Input with Data Storage
  
HH801A-CAL-3
468,95
Stock: 4 settimane
 
HH801A thermometer with calibration certificate traceable to NIST
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH801B
HH801B
170,28
Stock: In magazzino
 
Dual Input Type J,K,T or E Thermocouples with Single 3 1/2 Digit Display
  
HH801B-CAL-3
338,08
Stock: 4 settimane
 
HH801B thermometer with calibration certificate traceable to NIST
Accessories
  
SC-GG-KI-30-1M
€28.77
Stock: In magazzino
 
Spare beaded wire type K thermocouple with mini plug and wire spool. 1m long. Green
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
€30.39
Stock: In magazzino
 
Spare beaded wire type K thermocouple with mini plug and wire spool. 1m long. Yellow
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with 4 “AAA” batteries, Type K thermocouple (one per channel), rubber boot and complete operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) HH800A Single Type J or K Thermocouple Input with Data Storage, €140.86

Manuali dei prodotti:

Download HH801A - Digital Thermometer
Download HH801B - Digital Thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.