Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Stick Type Temperature Transducer and Thermometer

HH63 Series

Stick Type Temperature Transducer and Thermometer | HH63 Series

Stick Type Temperature Transducer and Thermometer

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • 1 mV/deg analog output for temperature (Models HH63KF-MV HH63KC-MV
  • Low Cost Economical Stick Thermometer
  • Small Size, Fits in Your Pocket
Prova generale e strumenti per la misurazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

HH63K Stick Type Thermometer 31/2 digits 2000 counts Reading of MAX, DATA HOLD, function overload protection 24 Vac/Vdc Accuracy: up to ±0.3% °C/°F Switchable Comes with beaded type K thermocouple 0.1/1.0° Resolution

HH63KF-MV/ HH63KC-MV Temperature Transducer Comes with type K thermocouple, Green LED Power-on , Annunciator, Overload Protection; Accuracy: 0.3% rdg 1 mV/deg analog output for temperature; Connects to any DMM for display
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HH63K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
K Input Stick Type Thermometer
HH63KF-MV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
K Input Stick Type Thermometer, (°F measurement), 1 mV/deg analog output for temperature
HH63KC-MV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
K Input Stick Type Thermometer, (°C measurement), 1 mV/deg analog output for temperature
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All models include free soft vinyl carrying case, four AAA alkaline batteries, set of safety test leads, type K beaded wire thermocouple (temperature models only) and complete operator's manual.

Manuali dei prodotti:

Download HH63K - Digital Thermometer
Download HH63KC-MV - Temperature Transducer
Download HH63KF-MV - Temperature Transducer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.