Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Handheld Digital Thermometers  - NOT CE Compliant

HH508 and HH509

HH508-509 Series Handheld Digital Thermometers | HH508 and HH509

HH508-509 Series Handheld Digital Thermometers

158,79 HH508

1 anno di garanzia
  • IP65 Water/Splash Resistant
  • Fully Isolated Optical RS232 Interface on HH509R
  • Warning Beeper with Hi/Lo Setting, Time Setting
  • Clock and Elapsed Time
  • 0.1° Resolution
  • Differential Thermocouple Input
  • Battery Life: 200 Hours
Strumenti portatili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HH508 series is no longer CE Compliant so it cannot be sold to EU countries. Please see the HH11 and HH12C series for possible alternatives or contact our Sales department.

HH508 Single
K/J/E/T/S Input
Backlit LCD
Accepts Type
K/J/E/T/S Thermocouple Inputs
MAX/MIN, AVG, REL, HOLD Functions
Single Input

HH509 Dual
K/J/E/T/S Input Backlit LCD Display
Accepts Types
K/J/E/T/S
Thermocouple Inputs
MAX/MIN, AVG, REL, HOLD Functions
Dual Input with Differential Fun
ction
T1-T2
HH509R has all the same features as HH509
plus includes an isolated/optical RS232 interface,
cable, and software.


Specifications HH508 HH509
Backlit LCD
No. of Digits 1999 1999
Probe (Type) K/J/E/T/S K/J/E/T/S
Input Channel 1 2
Range °C -210-1767°C -210-1767°C
Range °F -346-1999°F -346-1999°F
Resolution 0.1°/1° 0.1°/1°
Data/Hold
Max/Min
Relative
Hi/Lo Limits
w/Beeper Warning
Display 1 1
T1-T2  
Battery 9 V 9 V
RS-232C   HH509R
Auto Power Off
Basic Accuracy 0.1% +1°C 0.1% +1°C
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH509R
HH509R
211,70
Stock: 12 settimane
 
Digital Thermometer, Dual. With RS-232 Cable and Software
Accessories
  
KHXL-IM30U-RSC-300
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Type K thermocouple probe with moulded handle. 300 mm long, 3 mm diameter XL sheath with 300 mm coiled cable (expands to 1.2 m) and mini plug
  
MN1604
3.46
Stock: In magazzino
 
Extra 9 V alkaline battery
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All temperature models include a free 1 m long type K beaded wire thermocouple with mini plug and wire (one per channel).
HH509R is also supplied with 9-pin RS232 comm's cable and software on CD.
Esempio di Ordinazione: (1) HH508 Single Input, K/J/E/T/S Thermometer, €158.79
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.