Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Handheld Digital Thermometers Type R and S Thermocouple,
Single and Dual Input

HH501AS, HH501BS, HH501AR, HH501BR

Handheld Digital Thermometers Type R and S Thermocouple, Single and Dual Input | HH501AS, HH501BS, HH501AR, HH501BR

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • IP65 Dustproof
  • Water/Splash Resistant
  • Warning Beeper with Hi/Lo Setting, Time Setting
  • Clock and Elapsed Time
  • 0.1° Resolution
  • Differential Thermocouple Input
  • Battery Life: 200 Hours
Misuratori di temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

HH501BR - No longer available
1999 Counts
Backlit LCD Display
Models for Type R or S
Thermocouple Input
Reading HOLD, Max function
Dual input with Differential Function T1-T2
  HH501AS
1999 counts
Backlit LCD Display
Models for Type Thermocouple
Reading HOLD
MAX function
ITS-90 Accuracy
Single Input

Specifications HH501AS HH501BR
Backlit LCD
No. of Digits 1999 1999
Probe (Type) S R
Input Channel 1 2
Range °C 0-1787°C 0-1787°C
Range °F 32-1999°F 32-1999°F
Resolution
Data/Hold
Max/Min
Relative
Hi/Lo Limits w/Beeper Warning
Display 1 1
T1-T2  
Battery 9 V 9 V
Auto Power Off
Basic Accuracy % rdg 0.1% +1°C 0.1% +1°C
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HH501AS
95.83
Stock: 1 settimana
 
Thermometer, S T/C, single input
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH501BR
HH501BR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Thermometer, R T/C, dual input (No longer available)
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-HH500
SC-HH500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Soft carrying case
  
MN1604
3.46
Stock: In magazzino
 
Extra 9 V alkaline battery
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.