Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Precision RTD Handheld Data Logger Thermometer

HH376

Precision RTD Handheld Data Logger Thermometer | HH376

Precision RTD Handheld Data Logger Thermometer

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • High Accuracy with 0.01C/F Resolution
  • Large Backlit Dual LCD Display
  • MAX/MIN/HOLD Function
  • 16,000 Record Data Logger
  • USB Cable Included
  • Windows Software
  • Auto Power Off
  • User Offset Adjustable
  • Low Battery Indicator
  • Tilt Stand
  • Precision 4 Wire 100 Ω Platinum RTD Probe Included
Strumenti portatili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HH376 is a high accuracy RTD thermometer plus a powerful data logger. The unit can store up to 16,000 records at programmed intervals. Windows® based software and USB interface cable are included to allow real time or recorded data to be read by a PC through the USB or RS232 port (RS232 cable is optional). HH376 is supplied with a precision 4-wire RTD probe with automatic locked push-pull connector for easy connection.

SPECIFICATIONS
Instrument
Numerical Display:
5-digit LCD
Measurement Range: -100 to 400°C (-148 to 752°F)
Resolution: 0.01°C (0.02°F)
Sensor Types: Platinum resistance temperature sensor for pt-100 4 wires, ALPHA = 0.00385

Environmental
Operating Temperature and Humidity:
0 to 50°C (32 to 122°F); 0 to 80% RH
Storage Temperature: -10 to 60°C; 0 to 80% RH; altitude up to 2000 metres
Accuracy: At (23 ±5°C)
Range Accuracy: -100 to 400°C ±(0.05% reading + 0.1°C); -148 to 752°F ±(0.05% reading + 0.2°F)
Temperature Coefficient: For ambient temperatures from 0 to 18°C and 28 to 50°C, for each °C ambient below 18°C or above 28°C add the following tolerance into the accuracy spec. 0.005% of reading + 0.01°C (0.005% of reading + 0.02°F)
Sample Rate: 2 times per second
Dimensions: 185 L x 65 W x 36 mm D (meter only)
Weight: 360 g approx.
Power Requirement: 9V battery (included)
AC Adaptor: 9 Vdc (7 to 10V max)/20 mA minimum (plug diameter: 3.5 x 1.35 mm)
Battery Life: Approx. 100 hrs

Probe
Sensor Type:
Pt100 (4 wire)
Accuracy: Class A13, temperature probe
Measurement Range: -100 to 400°C
Sheath Diameter: 5.0 mm
Sheath Length: 230 mm
Sheath Material: 304 SS
Cable Length: 1500 mm
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HH376
421,85
Stock: In magazzino
 
Precision RTD handheld data logger thermometer with probe
Accessories
  
HH376-RP
€110.19
Stock: 7 settimane
 
Precision 4 wire RTD probe (spare) with 304 SS sheath
  
HH376-ADAPTER-240VAC-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Power adaptor: 240 Vac with UK 3-pin plug
  
HH300-ADAPTER-220VAC
€25.37
Stock: 1 settimana
 
Power adaptor: 230 Vac with Euro 2-pin plug
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH300-ADAPTER
HH300-ADAPTER
€25.37
Stock: 7 settimane
 
Power adaptor: 115 Vac with USA 2-pin plug
  
HH500-RS232CABLE
€19.47
Stock: 13 settimane
 
RS232 interface cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
€25.37
Stock: In magazzino
 
USB interface cable (spare)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with precision RTD probe, USB cable, Windows software, carrying case, 9V battery, and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.