Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

4-Channel Handheld Data Logger Thermometer

HH374

Handheld Data Logger Thermometer | HH374

Handheld Data Logger Thermometer

380,25 HH374

1 anno di garanzia CE
  • Auto Range
  • USB Interface with Windows® Software
  • LED Back Light
  • HOLD Function
  • 4-Channel Input, Type K Thermocouple
  • 4-Channel Display Resolution 0.1°C/0.1°F with Windows® Software
  • MAX/MIN/AVG Function
  • Auto Shut-Off for Battery Saving
  • 16,000 Records Data Logger Each Channel
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about a Data Logger.

The HH374 has a high resolution and fast analog to digital converter. Measurements settings and results are shown on the backlit LCD display. Data can be stored in the meter or directly saved on a computer through PC interface. Recorded data can be further processed on a computer. With the exclusive software, recording/recalling of data and programming of logging parameters can be done directly through a PC.

SPECIFICATIONS
Measurement Range: -200 to 1370°C (-328 to 2498°F)
Accuracy: -200 to 1370°C (-328 to 2498°F) ±0.1% rdg + 0.7°C (±0.1% rdg + 1.4°F)
Input Protection: 60V DC or 24 Vrms AC Max
Battery Type: 9V battery (included)
Operating Condition: 0 to 50°C (32 to 122°F) (<80% RH)
Storage Condition: -20 to 60°C (-4 to 140°F) (<70% RH)
System Required: Windows NT 4.0/NT2000/XP/Vista/ Windows 7
Dimensions: 196 H x 65 W x 36 mm D (7.72 x 2.56 x 1.42")
Approx Weight: 285 g (10.05 oz)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH374
HH374
380,25
Stock: 1 settimana
 
4-channel temperature data logger
  
HH374-CAL-3
€590,05
Stock: 4 settimane
 
HH374 with calibration certificate, traceable to NIST
Accessories
  
HH300-ADAPTER-220VAC-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
230Vac adaptor with UK plug
  
HH300-ADAPTER-220VAC
25.37
Stock: In magazzino
 
230Vac adaptor with EU plug
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH300-ADAPTER
HH300-ADAPTER
25.37
Stock: 4 settimane
 
115 Vac adaptor with US plug
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 4 beaded wire Type K thermocouples, 9V battery, hard carrying case, software, USB cable and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.