Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore di temperatura/umidità portatile con registrazione dati ed interfacce USB e RS232.

HH314A

Misuratore di temperatura/umidità portatile con registrazione dati ed interfacce USB e RS232. | HH314A

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Display triplo.
  • Sonda di temperatura/umidità.
  • Secondo ingresso per la temperatura.
  • Registrazione fino a 16.000 campioni.
  • Software compreso.
  • Interfacce USB e RS232.
  • Funzione ora.
  • Funzioni MIN/MAX/PAUSA.
  • Risoluzione 0,1.
  • Autospegnimento.
  • Mini treppiede incluso.
  • Per HH314 Una sostituzione alternativa è HH414
Strumenti di misura per umidità relativa - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il modello HH314A è un misuratore portatile di basso costo con prestazioni elevate e la funzione di registrazione dati. Presenta un display triplo per visualizzare la temperatura e l'umidità da una sonda portatile e può visualizzare i dati da una termocoppia di tipo K separata, collegata per mezzo di un connettore in miniatura SMP di tipo standard all'ingresso T2. La sonda di temperatura/umidità utilizza un sensore capacitivo a semiconduttori e polimeri. Il software basato su Windows® (Windows 98, NT, XP, ME, Vista) ed i cavi di interfaccia sono inclusi, per consentire la lettura da un PC dei dati in tempo reale o registrati, attraverso la porta USB o la connessione RS232.


CARATTERISTICHE.

Ambiente di esercizio: da 0 a 50 °C (da 0 a 122 °F),
90% UR senza condensa.
Intervallo: da 0 a 100% UR; da -20 a 60°C (da -4 a 140 °F).
Intervallo T2: da -200 a 1370 °C (da -328 a 2498 °F).
Risoluzione: 0,1 (tranne T2 per -200 > T2 > 200).
Precisione: ±2,5% UR a 25°C; ±0,7 °C (±1,4 °F).
Precisione T2: ±[0.5% lett ±1 °C (2 °F)].
Tempo di risposta umidità: 75 sec in aria a movimento lento.
Tempo di risposta T1: 40 sec in aria a movimento lento.
Memorizzazione: 16.000 record di dati.
Intervallo di registrazione: da 1 a 3599 secondi.
Dimensioni del dispositivo: 186 A x 64 L x 30 mm P
(7,3 x 2,5 x 1,2").
Dimensioni sonda: 190 x 15 mm (7,5 x 0,6"), il cavo si allunga fino a 1,5 m (5').
Ambiente di stoccaggio: da -10 a 60 °C (da 14 a 140 °F), da 0 a 80% UR senza condensa.
Requisiti di alimentazione: una batteria da 9 V (inclusa), adattatore CA 9 V CC, 10 mA min.
Diametro spina: 3,5 x 1,35 mm.
RS232: interfaccia seriale 9600 bps, N, 8, 1.
Durata della batteria: circa 100 ore con batteria alcalina.
Peso: circa 320 g (11,3 oz).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH314A
HH314A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore portatile di temperatura/umidità
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-HU
CAL-3-HU
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di taratura tracciabile con i risultati dei test
  
HH300-ADAPTER-220VAC-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore di alimentazione con spina UK
  
HH300-ADAPTER-220VAC
25.37
Stock: In magazzino
 
Adattatore di alimentazione con spina Euro
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH300-CABLE
HH300-CABLE
€25.37
Stock: 1 settimana
 
Cavo di interfaccia RS232 (ricambio)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
€25.37
Stock: In magazzino
 
Cavo di interfaccia USB (ricambio)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di custodia per trasporto rigida, del mini treppiede, di batteria da 9 V, di termocoppia a filo saldato (per ingresso T2), del certificato di calibrazione, dei cavi di interfaccia USB e RS232, del software Windows e del manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.