Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termometro con registrazione di temperatura con USB e RS232

HH306A

termometro registratore di dati con interfacce USB e RS232 | HH306A

termometro registratore di dati con interfacce USB e RS232

299,98 HH306A

CE
  • Termometro Registratore di Dati per Termocoppia tipo K.
  • Registratore per 16000 campioni di dati.
  • Interfacce USB e RS232 con software Windows.
  • Display triplo.
  • Doppio ingresso di tipo K.
  • Funzione ora.
  • Autospegnimento.
  • Funzione pausa.
  • Funzione MAX/MIN ( solo ingresso 1).
  • Risoluzione 0,1 °C/0,1 °F.
  • Indicatore di batteria quasi scarica.
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il modello HH306A è un piccolo termometro registratore di dati a doppio ingresso con una potente funzione di registrazione di dati. L’unità può memorizzare fi no a 16.000 campioni a intervalli programmati, con una velocità di una registrazione al secondo. L’unità viene fornita con software basato su Windows® (Windows 98, NT, XP, ME, Vista, 7, 8 (32 e 64 bit)) per la visualizzazione e il salvataggio dei dati e porte USB e RS232.

Specifiche.

Intervallo e precisione:
da -200 a 1370 °C ±0,2% lett +1 °C,
da -328 a 2498 °F ±0,2% lett + 2°F.
Condizioni d’esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
da 0% a 80% UR (da 0 a 35 °C, da 32 a 95 °F),
da 0% a 60% UR (da 35 a 50 °C, da 95 a 122 °F).
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60°C (-4 to 140°F).
Protezione ingresso: da 60 V CC o 24 V rms CA massima.
Batteria: 9V (inclusa).
Dimensioni: 184 A x 64 L x 30 mm P (7.25 x 2.5 x 1.2").
Peso: circa 210 g (7.4 oz).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH306A
HH306A
299,98
Stock: 4 settimane
 
Termometro registratore di dati palmare tipo K
Accessori
  
SC-GG-KI-30-1M
28.77
Stock: In magazzino
 
Termocoppia base di tipo K di ricambio. IEC verde
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
€30.39
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K di ricambio. ANSI giallo
  
HH300-ADAPTER-220VAC-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore CA. 230Vca con spina GB a 3 poli
  
HH300-ADAPTER-220VAC
25.37
Stock: In magazzino
 
Adattatore CA. 230Vca con spina UE a 2 poli
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH300-CABLE
HH300-CABLE
€25.37
Stock: 1 settimana
 
Cavo a interfaccia RS232 di ricambio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
€25.37
Stock: In magazzino
 
Cavo a interfaccia USB di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di 2 termocoppie a filo saldato tipo K (1 per canale), di cavi di interfaccia USB e RS232, di software, della custodia per trasporto, della batteria da 9 V, della certificazione NIST (senza punti) e del manuale utente.

Programma:

Download Cable Driver for the HH306A Datalogger Thermometer
Download HH303, HH306 and HH309A Data Logger Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.