Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Handheld Digital Thermocouple Thermometer

HH200A

Handheld Digital Thermocouple Thermometer | HH200A

Handheld Digital Thermocouple Thermometer

226,98 HH200A

3 anni di garanzia CE
  • High Accuracy (±0.25% rdg +0.2°C)
  • Wide Ambient Operating Range: -30 to 50°C
  • Autoranging (0.1° Resolution Up to 1000°, 1° Above 1000°)
  • N & R Thermocouples
  • Water Resistant and Supplied Complete with Shock Resistant Holster
  • OS36 Infrared Series Compatible
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HH200A is programmable for thermocouple types J, K, T, R, N, E, S and OS36 (infrared) measurement thermocouples and is °F/°C switchable, with 0.1° resolution up to 1000° and 1° resolution above 1000° (autoranging). This thermometer also measures temperature in degrees Kelvin.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HH200A
226,98
Stock: 1 settimana
 
Thermocouple Thermometer
Accesories
KHSS-IM30U-RSC-300
€78.70
Stock: 1 settimana
 
Type K thermocouple probe with moulded handle. 3mm dia 300mm long SS sheath with coiled lead and mini plug
MN1604
€3.46
Stock: In magazzino
 
Extra alkaline battery
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each unit supplied complete with rubber holster, 9 V battery and operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) HH200A Single input thermocouple indicator, €226.98
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.