Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Calibrator Module, J, K, T Thermocouple, plugs into HH20 series indicators

HH20CAL

Calibrator Module, J, K, T  Thermocouple, plugs into HH20 series indicators | HH20CAL

244,89 HH20CAL

3 anni di garanzia
  • Inexpensive, Accurate Calibrations
  • Simulate J, K and T Thermocouples
  • Compatible with Wide Variety of Handhelds
  • Accurate to 0.3% of Reading
  • Up to 0.1° Resolution
Materiale di precisione di calibrazione e riferimento punto freddo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HH20CAL is a compact device that plugs onto a handheld thermocouple thermometer, turning it into a high accuracy thermocouple simulator. Simply turn the vernier dial on the HH20CAL so that the handheld meter indicates the desired temperature; the user can then calibrate transmitters, panel meters, controllers, or other thermocouple instruments.

The HH20CAL can be used with a wide variety of OMEGA™ handheld indicators. The swing-out back support gives extra strength for top-mount units, and swings up to give clearance for front connector units. The male connector on the HH20CAL is fitted with a two-position slide and is compatible with both single and dual input thermometers.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Specific Part Number" box below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH20CAL
HH20CAL
244,89
Stock: 1 settimana
 
J/K/T economical calibrator
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH-21A
HH-21A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Handheld Thermocouple Indicator
Accessories
  
MN1604
€3.46
Stock: 1 settimana
 
Replacement 9 V battery

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The HH20CAL comes complete with 9 V battery and operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) HH20CAL J, K, or T thermocouple calibrator, €244.89 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.