Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termometro portatile con registrazione di temperature a 4 canali con interfaccia USB. - Discontinued

HH147U

Termometro con registrazione di  dati portatile a 4 canali con interfaccia USB. | HH147U

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • 4 display retroilluminati.
  • Risoluzione 0,1 °C/0,1 °F, 1 °C/1 °F.
  • Funzioni: °C/°F, max, min, media, pausa, rilascia, limite, alto/basso, tipo, contatore, ora, tempo, canale, T1-T2, T3-T4, retroilluminazione, RS232, registra, chiama.
  • Certificato di calibratura tracciabile NIST (nessun punto).
  • Funzione di autospegnimento, indicazione carica batteria insufficiente.
  • Interfaccia USB con software Windows® (disponibile cavo RS232 opzionale).
  • Capacità di registrazione fino a 10.000 campioni di dati.
  • Veloce richiamo dei dati in memoria per una lettura rapida (50 pagine/secondo).
  • Funzione di calendario.
  • Approvazione con marchio CE (conforme alla ITS-90).
  • Durata della batteria: 550 ore.

Descrizione

The HH147U series has been discontinued. Please see the HH309A series as a possible alternative or contact our Sales department.


Il modello OMEGA™ HH147U è un termometro robusto e facile da usare con quattro ingressi standard con connettori miniaturizzati. Accetta 7 tipi di termocoppie diverse e visualizza contemporaneamente tutti i 4 ingressi. Fornisce anche letture differenziali delle misurazioni di temperatura T3-T4, oltre alle singole letture dei 4 ingressi. Altre caratteristiche sono l'indicatore di livello basso della batteria, il calendario e lo spegnimento automatico.

CARATTERISTICHE.

Intervallo termocoppie:
    Tipo K:
da -100 a 1300 °C
(da -148 a 2372 °F).
Tipo J: da -100 a 1000 °C
(da -148 a 1832 °F).
Tipo E: da -50 a 800 °C
(da -58 a 1472 °F).
Tipo T: da -100 a 400 °C
(da -148 a 752 °F).
Tipo R/S: da 0 a 1700 °C
    (da 32 a 3092 °F).
Tipo N: da -100 a 1300 °C
    (da -148 a 2372 °F).
Precisione (ambiente da 18 a 28°C):
    Tipo K/J/E/T:
±(0,1% lett + 0,7 °C) da 0 a 1300 °C,
    ±(0,1% lett + 1,4 °F) da 0 a 2372 °F.
Tipo R/S: ±(0,1% lett + 2 °C) da 0 a 1700 °C,
    ±(0,1% lett + 4 °F) da 0 a 3092 °F.
Tipo N: ±(0,1% lett + 1,5 °C) da 0 a 1300 °C,
    ±(0,1% lett + 3 °F) da 0 a 2372 °F.
Temperatura e umidità d'esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F); da 0 to 80% di umidità relativa.
Temperatura e umidità di conservazione: da -20 a 60 °C (da 32 a 140 °F); da -20 a 80% di umidità relativa.
Requisiti elettrici: 4 batterie "AAA" (incluse).
Protezione in ingresso alla termocoppia: 4 V CA/CC massimo.
Dimensioni (senza supporto): 164 A x 76 L x 32 mm P (6,4 x 3 x 1,25").
Peso: circa 270 g (9,5 oz).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH147U
HH147U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 canali termometro data logger
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH147U-RS232CABLE
HH147U-RS232CABLE
57.49
Stock: 1 settimana
 
Cavo opzionale RS232
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH147U-USB
HH147U-USB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo USB di ricambio
  
SPHT-KI-150
78.48
Stock: 4 settimane
 
150mm, estremità a molla, sonda di superficie tipo K, con maniglia ergonomica, cavo attorcigliato e mini connettore(IEC Verde)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SPHT-K-6
SPHT-K-6
80.99
Stock: 1 settimana
 
150mm, estremità a molla, sonda di superficie tipo K, con maniglia ergonomica, cavo attorcigliato e mini connettore (ANSI Giallo)
  
SC-GG-KI-30-1M
28.77
Stock: In magazzino
 
Termocoppia di tipo K con filo saldato isolato lungo 1 metro con presa mini e bobina di filo caddy (IEC verde)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
30.39
Stock: In magazzino
 
Termocoppia di tipo K con filo saldato isolato lungo 1 m (40 ") e con connettore mini e bobina di filo caddy (ANSI Giallo)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di 4 termocoppie a filo saldato Tipo K (1 per canale), con base in gomma, con 4 batterie "AAA" da 9 V, il software, il cavo USB, la certificazione NIST (senza punti) ed il manuale utente.
Esempio di Ordinazione:  (1) SPHT-KI-150 Sonda di supericie di tipo K per uso generale, €78.48
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.