Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Electronic Distance Measurement Tool

HH-DM

Electronic Distance Measurement Tool | HH-DM

Electronic Distance Measurement Tool

110,81 HH-DM

1 anno di garanzia CE
  • 90 cm to 9m (3 to 30ft.) Range
  • Measures in Metres or Feet, Switchable Via Keypad
  • Highly Accurate
  • Mounts Directly on OMEGA's OS530 Series Infrared Pyrometer
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HH-DM electronic distance measurement tool sends out narrow beams of sound waves that "bounce" off solid objects back to the hand-held receiver. Custom electronics and a microprocessor then convert elapsed time into a distance measurement and display it on the LCD.

The HH-DM is the perfect accessory for OMEGA's OS530 infrared pyrometer. The HH-DM mounts directly on top of the HH-DM to provide one complete solution for non-contact temperature and distance measurement. (See the related links section below for more details on the OS530 infrared pyrometer).

Specifications Range: 90 cm to 9 m (3 to 30')
Accuracy: 0.5% of Rdg or 1.3 cm (0.5"), whichever is greater
Unit of Measurement: Metres or feet, switchable via keypad
Power: 9V Alkaline (included)
Sensor: Ultrasonic transducer
Dimensions: 130 L x 70 W x 28.5 mm H (51/8 L x 23/4 W x 11/8" H)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH-DM
HH-DM
110,81
Stock: In magazzino
 
Electronic Distance Measurement Tool
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.