Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

 - Discontinued Sensori di flusso termico a film sottile.

Serie HFS

Sensori di flusso termico a film sottile. | Serie HFS

Sensori di flusso termico a film sottile.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Efficace per il trasferimento di calore a convezione, a conduzione ed a radiazione.
  • Si interfaccia comodamente a voltimetri e registratori.
  • Aderisce facilmente a superfici curve e piane.
  • Intervallo di temperatura da -200 a 150 °C (da -330 a 300 °F).

Descrizione

The HFS-3 & 4 sensors have been discontinued. please review our range here for a suitable alternative.

Ogni sensore di flusso termico della serie HFS funziona come un trasduttore a termopila ad autogenerazione. Non richiede cablaggi speciali, giunzioni di riferimento o condizionamento del segnale. La lettura viene eseguita collegando un sensore a qualsiasi microvoltmetro o registratore CC a lettura diretta.
Il sensore serie HFS è stato progettato per la misurazione precisa della diminuzione o dell'aumento di calore su qualsiasi superficie. Può essere montato su superfici piatte o curve e impiega giunzioni all'estremità con profilo termico molto basso per una lettura efficiente. Il sensore è disponibile con una termocoppia integrata per la misurazione discreta della temperatura, necessaria per descrivere il flusso termico, ed è disponibile con due intervalli di sensibilità diversi. Tutti i modelli utilizzano una costruzione a termopila a giunzioni multiple. Il supporto è un film in poliimmide legato con un processo di laminazione PFA.

CARATTERISTICHE.

Limite di temperatura superiore: 150°C (300°F).
Numero di giunzioni:
    HFS-3:
54.
HFS-4: 112.
Supporto: film di poliammide (Kapton®).
Resistenza nominale del sensore:
    HFS-3:
140 Ω.
HFS-4: 175 Ω.
Conduttori: #30 AWG in rame pieno, isolato in PFA con codifica a colori, lunghezza 3,1 m (10').
Peso: 28 g (1,0 oz).

ORDINAZIONE.

Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito col manuale utente e la calibrazione di sensibilità.
**Per tutte le altre dimensioni e stili disponibili, contattare la nostra divisione tecnica.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.