Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

600V Fast Acting Fuses, Class CC 10x38, 0.5 to 30 Amps

HCLR Series Fast Acting Fuse

600V Fast Acting Fuses | HCLR Series Fast Acting Fuse

600V Fast Acting Fuses

20,95 HCLR5

CE
  • Fast Acting 600V Fuse
  • Compact Design
  • High Interupt Rating
  • 0.5 to 30 A Rating
  • Class CC Fuse
Prodotti di alimentazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

A fast acting, high-interrupt capacity, current limiting type fuse. The HCLR style fuse provides an excellent choice for applications such as: lighting and resistive heating loads.

SPECIFICATIONS
Dimensions: 1332" ferrule, 38 mm (1.5") length
Weight: Approx 3.2 oz (0.2 lb)
Voltage Rating: HCLR-600 Vac
Ampere Rating: 0.1 to 30 A
Interrupting Rating: 200k RMS Amps
Current Limiting: Class CC Fuse
Agency Approvals: UL Listed, Class CC, Guide JDDZ, File E162363; CSA Certified HCLR-MISC per C22.2, No.248.4
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HCLR.5
23,29
Stock: 1 settimana
 
0.5 Amps
HCLR.75
24,07
Stock: 5 settimane
 
0.75 Amps
HCLR1
22,49
Stock: 5 settimane
 
1.0 Amps
HCLR1.5
21,75
Stock: 1 settimana
 
1.5 Amps
HCLR2
22,11
Stock: 1 settimana
 
2.0 Amps
HCLR2.5
27,17
Stock: 5 settimane
 
2.5 Amps
HCLR3
21,75
Stock: 5 settimane
 
3.0 Amps
HCLR3.5
27,95
Stock: 5 settimane
 
3.5 Amps
HCLR4
23,29
Stock: 5 settimane
 
4.0 Amps
HCLR5
20,95
Stock: 1 settimana
 
5.0 Amps
HCLR6
67,56
Stock: 1 settimana
 
6 Amps
HCLR7
25,63
Stock: 5 settimane
 
7 Amps
HCLR8
22,53
Stock: 5 settimane
 
8 Amps
HCLR9
27,95
Stock: 5 settimane
 
9 Amps
HCLR10
21,33
Stock: 1 settimana
 
10 Amps
HCLR12
21,75
Stock: 5 settimane
 
12 Amps
HCLR15
22,49
Stock: 5 settimane
 
15 Amps
HCLR20
22,94
Stock: 1 settimana
 
20 Amps
HCLR25
22,53
Stock: 1 settimana
 
25 Amps
HCLR30
20,21
Stock: 1 settimana
 
30 Amps
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) HCLR5 600V fast acting fuses with 5 A rating, €20,95
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.