Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Low Noise Round Prong, Standard Size Connectors (see HGST Series)

GST

Very Popular Low Noise Round Prong, Standard Size Connectors | GST

5,23 GST-K-M

  • Connector Ground Protects Against Electrical Noise Errors
  • Write-On Window for Easy Identification
  • Superior Mechanical Connection Prevents Signal Loss Due to Vibration or Wire Movement
  • Rugged Glass-Filled Nylon Shell Rated to 180°C (356°F)
  • Accepts Solid or Stranded Wire Up to Size 14 AWG
  • High Purity Thermocouple Alloy Pins and Sockets
  • Color-Coded
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The GST series is being discontinued. Please see the HGST as a possible alternative or contact our Temperature Engineering department. Models will only be available while supplies last.

The new GST low noise connectors are designed to provide easy connection of ground wires to probes and extension wires. The drain wire of a 20 AWG twisted shield cable or the shield of the overbraided wire is crimped and held in place by the GST’s internal hardware. The GST’s have excellent thermal and electrical characteristics to assure high accuracy. Each connector includes a WCP-L and WCP-GST write-on window. Ground straps may be ordered separately to provide additional mechanical rigidity and strengthen the mechanical bond between the connectors. Ground straps also maintain the electrical contact through the connector, protecting against electrical noise errors.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
GST-K-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Low noise standard male connector, type K
GST-J-F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Low noise standard female connector, type J
GST-E-F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Low noise standard female connector, type E
GST-R/S-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Low noise standard male connector, type R/S
GST-N-F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Low noise standard female connector, type N
WCP-L
2.35
Stock: 1 settimana
 
Extra Write-On Window for GST Face, 5-Pack
WCP-GST
1.59
Stock: 4 settimane
 
Extra Write-On Window for GST Edge, 5-Pack
GS-GST-10
7.99
Stock: 1 settimana
 
Replacement Ground Straps, 10-Pack
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Order male and female separately to create pairs.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Type Seleziona da:
K per Type K
T per Type T
J per Type J
E per Type E
R/S per Type R or S
U per Type U
N per Type N

(2) Connector Contacts Seleziona da:
M per male connector
F per female connector

(3) ROHS Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Non-ROHS
-ROHS per ROHS
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.