Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

PVDF TURBINE METER

FTB890 Series

PVDF TURBINE METER | FTB890 Series

PVDF TURBINE METER

929,69 FTB891

1 anno di garanzia CE
  • Both Rate and Total Indication
  • Field Replaceable Internal Part
  • Battery Operated– Battery Included
  • For Use with Many Aggressive Chemicals
  • Display Models Have Selectable units of Litres, U.S Gallons or 15 point user curve
Flussimetri a turbina e a palette - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how a Flow meter works in this link.

OMEGA’s Industrial Meter Turbines are identified by the internal diameter of the inlet and outlet. Model FTB891: 1/2 inch Model FTB892: 1 inch Each turbine is designed to work with onboard computer electronics and/or with one of several accessory modules that can interface to a wide variety of reporting and collecting devices. Liquid flows through the turbine housing causing an internal rotor to spin. As the rotor spins, an electrical signal is generated in the pickup coil. The electrical signal provides the output necessary to operate the on-board computer electronics for local indication directly on the turbine or one of several accessory modules that transmit the signal to external equipment. Make sure the turbine model meets your specific needs. Refer to the Specifications Section and confirm the following: 1.The flow rate is within the limits of your model. 2.The liquid is compatible with the turbine’s wetted components. 3.The system’s pressure does not exceed the turbine’s maximum pressure rating.

Please download PDF file below for full product specifications
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
FTB891
929,69
Stock: 1 settimana
 
1/2"FNPT, 4.5-45.4 LPM; 1.2-12 USGPM
Field Installable Accessories
  
FLSC790-MA
518.92
Stock: 1 settimana
 
4-20 mA dc output module
  
FLSC790-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
† Pulse output module (open collector output)
  
FLSC790-P-DC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
External power module for FLSC790-P (9-30 Vdc)
  
FTB790-RK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Remote display kit module
  
FLSC790-P-ND
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
† Pulse output for models without displays (“-ND” suffix) open collector output
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLSC790-BATT
FLSC790-BATT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Replacement batteries
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: **Requires Signal Output Module “- FLSC790-P-ND”, ordered separately
†Customer supplied pull-up resistor required, 820 ohm (min)

Manuali dei prodotti:

Download FTB890 Series - Industrial Grade PVDF and PVC Turbine Housing
Download FTB790 - FTB790 Series Turbine, Totalizer, Rate Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.