Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussimetri a turbina con display digitale.

Serie FTB790

Flussimetri a turbina con display digitale. | Serie FTB790

Flussimetri a turbina con display digitale.

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Indica portata e totale.
  • Precisione di lettura fino all'1%.
  • Display a 6 cifre.
  • Funzionalità di uscita segnale.
  • (selezionabile dall'utente)
  • Funzionamento a batteria (inclusa).
  • Disponibili anche i modelli in PVDF (FTB890) o PVC (FTB690).
Contatori dell'acqua - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

FTB790 Series Intrinsically Safe Turbine Meters with microprocessor-based electronics offers a durable, compact, high-precision fluid measurement device, with total and rate indication. Information is clearly displayed on a large 6-digit liquid crystal display with only 2-point floating decimal for totals from 0.01 to 999,999. All operations are easily performed with only 2 buttons.


The basic unit and display are powered by 2 AAA Alkaline batteries, providing up to 2 years of use. Cumulative total, batch total, and rate of flow are standard. A single-point field calibration curve can be stored in memory.


Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
G2S05NQ9GMA
815.54
Stock: 3 settimane
 
1/2" FNPT, Turbine Flow Meter, 1-10 GPM, LCD
G2S07NQ9GMA
832.66
Stock: 4 settimane
 
3/4" FNPT, Turbine Flow Meter, 2-20 GPM, LCD
G2S10NQ9GMA
847.89
Stock: 1 settimana
 
1" FNPT, Turbine Flow Meter, 5-50 GPM, LCD
G2S15NQ9GMB
1,200.74
Stock: 1 settimana
 
1 1/2" FNPT, Turbine Flow Meter, 10-100 GPM, LCD
G2S20NQ9GMB
1,565.41
Stock: 4 settimane
 
2" FNPT, Turbine Flow Meter, 20-200 GPM, LCD
Tutti gli importi indicati in EUR

Manuali dei prodotti:

Download FTB790 - FTB790 Series Turbine, Totalizer, Rate Meter
Download FTB790-RK - Remote Kit for FTB790 Series
Download FTB790-RK-FM - Remote Kit for FM approved units
Download FLSC790-MA - 4-20ma Module for FTB790 Series
Download FLSC790-ND-P - Puls Module for no display units
Download FLSC790-P - Pulse Module for FTB790 Series
Download FLSC790-P-DC - Pulse Module for DC Units
Download Turbine Flowmeters
Download FTB790_Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.