Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Turbine Flow Meters Stainless Steel Flange Mount

FTB700-S

Turbine Flow Meters Stainless Steel Flange Mount | FTB700-S

Turbine Flow Meters Stainless Steel Flange Mount

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • High-Accuracy Machined Turbine Internals Removable with Meter in Line
  • Standard Meter Bodies are Flanged
Flussimetri a turbina e a palette - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA™ FTB700-S Series turbine meters have a unique system of precisely-machined helical rotors and high-quality jewel bearings. The rotor is the only moving part. Small magnets on the rotor hub are electronically detected by a solid state Hall-effect sensor outside the wetted area. The turbine rotor uses journal-type sapphire and ruby bearings for minimum friction and maximum life. These bearings are ideal for long life in water and water-based fluids, and they have exceptional low-flow characteristics. The entire rotor assembly (rotor, hubs, bearings, rotor strut) can be removed from the meter as a single unit without removing the meter from the pipe.

Specifications
Maximum Working Pressure: 13.8 bar (200 psi)
Maximum Temperature:
    Stainless Steel: 93°C (200°F)
Accuracy: ±1% FS
Signal: Squarewave pulse
Power: 6 to 24 Vdc
Materials
    Meter Body: Stainless steel
    Flanges: 150 lb ANSI
    Turbine Rotor: PVDF
    Rotor Shafts: Zirconia ceramic
    Bearings: Sapphire journal, ruby ball
FTB700-T (Optional Transmitter without display)
Output: 4 to 20 mA
Loop Power: 12 to 26 Vdc (isolated)
Accuracy: ±1%
Response Time: 3 sec, 95% FS
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
FTB730-S
4,054.73
Stock: 5 settimane
 
Flow 12 to 1,500 l/m, Pulses/litre 2.6, Pipe Size "A" 3 inches, Length "B" 12 inches (305 mm)
  
FTB740-S
4,408.29
Stock: 5 settimane
 
Flow 23 to 2,270 l/m, Pulses/litre 1.32, Pipe Size "A" 4 inches, Length "B" 14 inches (356 mm)
  
FTB760-S
5,210.00
Stock: 5 settimane
 
Flow 46 to 4,540 l/m, Pulses/litre 0.53, Pipe Size "A" 6 inches, Length "B" 18 inches (457 mm)
  
FTB780-S
4,661.24
Stock: 5 settimane
 
Flow 114 to 11,350 l/m, Pulses/litre 0.53, Pipe Size "A" 8 inches, Length "B" 20 inches (508 mm)
Accessories
  
FTB700-T
494.25
Stock: 1 settimana
 
4-20 mA transmitter without display
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN rail mount 24Vdc power supply. 15W, 0.63 Amp, 25mm wide. Powered by 85 to 260 Vac, 47 to 63 Hz
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 5.5 metre power/signal cable and operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.