Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensori di flusso di portata ultra bassa interamente in plastica.

Serie FTB600B

Sensori di flusso di portata ultra bassa. | Serie FTB600B

Sensori di flusso di portata ultra bassa.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • ±1% di precisione di lettura.
  • Sei velocità di flusso da 0,1 a 120 LPM.
  • Nessun raddrizzamento del flusso necessario.
  • Rapporto fra portata massima e minima di 30:1.
  • Facile installazione in qualsiasi posizione.
  • Collegamenti con tubo a pressione o filettati
Flussimetri a turbina e a palette - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul flussometro .

Principio di funzionamento.
I misuratori di portata OMEGA™ della serie FTB600B sono dotati di trasmettitore e ricevitore elettro-ottici ad infrarossi inseriti nel corpo del misuratore, oltre a due circuiti integrati miniaturizzati che assicurano la stabilizzazione del voltaggio ed il controllo automatico del livello di uscita IR. Il misuratore FTB600B compensa automaticamente l'intensità luminosa IR al variare dei livelli di opacità del fluido per garantire un forte segnale di uscita ad onda quadra. Il misuratore di portata è adatto a fluidi chiari, trasparenti e traslucidi che devono trasmettere luce all'infrarosso. (Nota: non adatto all'uso con liquidi di colore rosso.) Il design del misuratore FTB600B espelle automaticamente i gas intrappolati, migliorando così la precisione generale. Al fine di garantire una maggiore flessibilità di progettazione di sistema, questo misuratore di portata può essere montato facilmente in qualsiasi posizione, e ciò consente anche di risparmiare sul tempo e sui costi di installazione. Nei modelli da FTB602B a FTB606B è incluso un filtro a rete.

CARATTERISTICHE
Precisione: ±1% della lettura.
Ripetibilità: ±0,1% della lettura.
Intervallo di viscosità: da 1 a 15 cSt.

Pressione di lavoro:
150 psig a 79 °C (175 °F).
Perdita di carico max alla portata massima: 30 psi su tutte le unità (6,5 psi su FTB601).
Temperatura ambiente: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F).
Parti a contatto: O-ring in FKM in PVDF (polivinildenfluoruro); sulle unità NPT gli O-ring non sono a contatto con il fluido.
Alimentazione: da 8 a 24 Vcc, da 6 a 33 mA.
Segnale d'uscita: impulso ad onda quadra.
Lunghezza del cavo: 0,9 m (3').
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
FTB601B
792,59
Stock: 4 settimane
 
0,1-2 LPM - raccordo del tubo flessibile
  
FTB601B-T
719,97
Stock: 4 settimane
 
0,1-2 LPM - 1/4 "NPT
  
FTB602B
744,53
Stock: 4 settimane
 
0,3-9 LPM - raccordo del tubo flessibile
  
FTB602B-T
785,16
Stock: 5 settimane
 
0,3-9 LPM - 1/2 "NPT
  
FTB603B
874,47
Stock: 4 settimane
 
0,5-15 LPM - raccordo del tubo flessibile
  
FTB603B-T
840,79
Stock: 4 settimane
 
0,5-15 LPM - 1/2 "NPT
  
FTB604B
921,18
Stock: 4 settimane
 
1-30 LPM - raccordo del tubo flessibile
  
FTB604B-T
921,18
Stock: 4 settimane
 
1-30 LPM - 3/4 "NPT
  
FTB605B
1.112,51
Stock: 6 settimane
 
3-75 LPM - raccordo del tubo flessibile
  
FTB605B-T
1.106,61
Stock: 6 settimane
 
3-75 LPM - 1 1/4 "NPT
  
FTB606B
1.497,00
Stock: 1 settimana
 
5-120 LPM - raccordo del tubo flessibile
  
FTB606B-T
1.435,33
Stock: 6 settimane
 
5-120 LPM - 1 1/4 "NPT
Misuratore di pannello compatibile
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPF701
DPF701
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore di pannello per indicazione di velocità o totale
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con cavo da 0,9 m (3') ed il manuale utente.
Per filettature NPT, aggiungere il suffisso "-T" al codice prodotto, senza costi aggiuntivi.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.