Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Turbine Meters For Water Totalisation

FTB-4100

Turbine Flowmeters For Water | FTB-4100

Turbine Flowmeters For Water

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • For Water Flows from 0.15 to 2600 US GPM
  • Scaled Pulse Output Available for Remote Totalization Indication
  • For Hot or Cold Water Applications
  • Up to ±1.5% of Reading Accuracy
Flussimetri a turbina e a palette - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s FTB-4000 flowmeters are highly accurate and feature tamper-resistant, non-resettable totalizers. The large faces are easy to read. Optional reed relay scaled pulse outputs allow for remote totalization (1.8 m of cable included). The pulse output option is factory installed and must be requested at the time of order. All FTB flowmeters feature built-in strainers, trickle flow indication and are shipped complete with locking nuts and coupling pieces.

Specifications
Accuracy: from 10% of cont. to max. flow : ±1.5% of reading; below 10% of cont. flow: ±2% of reading
Power for Pulse Output: 6-16 Vdc
Max. Temp: 90°C
Max. Pressure: 150 psi
Pulse Outputs: Reed Relay: 4100P Series: 1 gal/pulse (for remote totalization only)
Max. Reading (gals): 10 million for 1 /2 " and 3 /4 "; 100 million for 1", 1 1 /4 ", 1 1 /2 "
Wetted Parts: Brass body, stainless steel polyimide (fiberglass), polypropylene, EPDM O-Ring Installation Requirements: 10 pipe diameters upstream, 5 downstream
Mounting: Horizontal or vertical for 1 /2 " and 3 /4 " models, Horizontal Mounting Required for 1", 1 1 /4 ", 1 1 /2 " models.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FTB-4105A
FTB-4105A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.15 MIN USGPM 6.6 CONT 13.2 MAX USGPM 1/2 " MNPT, 200F
  
FTB-4105A-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.15 MIN USGPM 6.6 CONT 13.2 MAX USGPM 1/2 " MNPT, 200F
  
FTB-4107A-P
288.84
Stock: 2 settimane
 
0.20 MIN USGPM 11.0 CONT 20.0 MAX USGPM 3/4 " MNPT, 200F
  
FTB-4110A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.5 MIN USGPM 26.4 CONT 52.8 MAX GPM 1" USMNPT, Horizontal Mounting Required
  
FTB-4115A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.8 MIN USGPM 44 CONT 88 MAX USGPM 1.5" MNPT, Horizontal Mounting Required
Popular Panel Meters for Pulse output models
  
DPF20-HV-R1-R1
327.30
Stock: 8 settimane
 
6 digit, 1/8 DIN panel meter for Rate or Total, 85 to 260 Vac powered, with dual relay outputs
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Units come complete with operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.