Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

2-way Pilot Operated Solenoid Valve for Water, Hydraulic Oil and Air - - Discontinued

FSV40

2-way Pilot Operated Solenoid Valve (1/4 to 2

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • 100% Duty Cycle
  • Low Lead Brass Body
  • ¼ to 2" Sizes
  • Available Normally Closed or Normally Open
Valvole - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The FSV40 series solenoid valves come in sizes from 1/4" to 2", normally closed or normally open. All are supplied standard with a strain relief electrical conductor for 2-wire plus ground 18 gage cable.

SPECIFICATIONS
Media Temperature: -10 to 90°C (14 to 194°F)
Max Pressure (NC and NO versions):
   FSV41-45: 232 psig
   FSV44-48: 232 psig
Body Material:Low-lead brass (2%)
Seal Material: NBR (Buna)
Other Wetted Materials: AISI 430F SS (NO operator's tube in brass)
Power: 115 Vac, 50/60 Hz
Power Consumption:
   FSV41-45: 9 VA holding, 14 VA inrush
   FSV46-48: 15 VA holding, 30 VA inrush
Protection Class: NEMA 3 (IP64) with connector
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with strain relief electrical connector for 2-wire plus ground 18 gage cable and operator's manual.

The FSV40 series solenoid valves come in sizes from 1 / 4 to 2", normally closed or normally open.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.