Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

 - Discontinued Solenoid Valve Timer for DIN 43650A Connectors

FSV-AT2000

On-off solenoid Valve Timer | FSV-AT2000

On-off solenoid Valve Timer

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Mounts directly on solenoid valves with DIN 43650A Form A connectors
  • LED indicator for valve status
  • ON Time: 0.5 to 10 secs
    OFF Time: 30 sec to 45 mins
Valvole - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This high quality electronic timer is designed for on-off timing of solenoid valves. It is ideal for control of: auto-drain valves, sampling valves, lubrication systems and air dryers. The timer mounts directly on solenoid valves with DIN 43650A Form A connectors. An LED indicates valve status.

SPECIFICATIONS
Supply Voltage: 24 to 240 Vac/dc (50 to 60 Hz)
Current Consumption: 4 mA max
Operating Temperature: -20 to 52°C
Environmental Protection: IP65
Switch Holding Voltage: 400 V
Inrush Current: 10 Amps for 10 msec
Duty Cycle: 100%
Switch Life: 300 million operations
Manual Override: Test
Repeat Accuracy: ±1%
Timing Temp. Coefficient: ±0.005%/°C
Time:
   ON Time: 0.5 to 10 sec
   OFF Time: 30 sec to 45 min
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FSV-AT2000
FSV-AT2000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Analogue on-off solenoid valve timer (Requires power cable, sold separately)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.