Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Temperature Modular Hopper Heaters

FSRM Series

High Temperature Modular Hopper Heaters | FSRM Series

High Temperature Modular Hopper Heaters

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • INCOLOY® Sheath
  • 225 to 2600 Watts
  • 240 and 480 Volt
  • 3 to 15 W/in2
  • Up to 400°C (750°F) and Above Hopper Temperatures
  • Custom Built to Fit Requirements
Riscaldatori tubolari - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Industrial Heaters work on this link.

ADVANTAGES
Made-to-order to your hopper specifications. Low watt density design ensures long life while providing operating temperatures of 121 to 177°C (250 to 350°F) or higher. Heaters can withstand upset conditions where temperatures in the hopper may be as high as 649°C (1200°F).

FEATURES
Manufactured from formed 9.5 mm (0.375") diameter INCOLOY® sheathed tubular low watt density elements for long life. Equipped with 15 cm (6"), 16 gauge nickel plated copper lead wire with mica type high tem per a ture insulation rated 450°C (842°F) for easy connection. Shock and vibration resistant design. Modules are fire resistant and not affected by internal hopper fires.

CONSTRUCTION
9.5 mm (0.375") Tubular Heating Elements are ser pen tine bent and mounted on a steel angle frame support with a backup aluminized steel sheet metal reflective encasement.
When installed on the sides of the hopper and insulated, they provide a blanket heat coverage effect.

OPTIONS
  • Special Voltages
  • Wattage
  • Sizes
  • Shapes
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FSRM-0612/225W/240V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
225W 240V
FSRM-0612/450W/240V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
450W 240V
FSRM-1212/550W/480V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
550W 480V
FSRM-1212/450W/240V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
450W 240V
FSRM-1212/900W/480V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
900W 480V
FSRM-1218/650W/480V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
650W 480V
FSRM-1218/1300W/480V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1300W 480V
FSRM-1818/1000W/480V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1000W 480V
FSRM-1818/2000W/480V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2000W 480V
FSRM-1224/875W/480V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
875W 480V
FSRM-1224/1750W/480V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1750W 480V
FSRM-1248/2600W/480V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2600W 480V
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.