Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasmettitori visivi di flusso di liquidi.

Serie FPR200

Trasmettitori visivi di flusso di liquidi. | Serie FPR200

Trasmettitori visivi di flusso di liquidi.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Precisione del ±2% del fondo scala.
  • Intervallo da 0,5 a 50 GPM.
  • Indicazione visiva del flusso con impulsi.
  • Progettazione semplice
  • Uscita da 4 a 20 mA, ad impulsi o su relè.
  • Protezione contro l'inversione di polarità.
Flussimetri ad area variabile ed interruttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un flussometro funziona a questo link.

Il sensore per la misurazione di portata della serie FPR-200 integra una robusta tecnologia a turbina tangenziale con un circuito di conversione digitale-analogico di precisione, ermeticamente incapsulato nel corpo del sensore. Questo sensore di flusso è ideale per misurare la portata in circuiti di refrigerazione, in sistemi HVAC e nelle operazioni di suddivisione in lotti.

CARATTERISTICHE
Precisione: 2% del fondo scala.
Ripetibilità: 0,5% del fondo scala.
Intervallo di temperatura:?
    Corpo in acciaio inox:
da -7 a 107 °C
(da 20 a 225 °F).
Corpo in polipropilene: da -7 a 65 °C
(da 20 a 150 °F).
Uscita analogica: da 4 a 20 mA.
Alimentazione: da 12 a 35 V CC.
Capacità di pilotaggio del carico: max 1150 Ω.
Tempo di risposta: 2 s al 90% (cambiamento improvviso del la portata).
Collegamento elettrico: cavo di 3 m (10').
Uscita con contatto a secco ad
impulso (Modelli -PS)
    Tensione max:
30 V CA/V CC.
Corrente max: 10 mA CA/CC.
Potenza max: 0,25 W.
Uscita a relè: forma C (SPDT),
5A a 120/240 V CA nominali.
Parti a contato per corpi in AISI 316
    Telaio:
AISI 316.
Coperchio: acciaio inox o policarbonato trasparente.
Guarnizione: Buna, EPR o FKM
    (opzionale).
Turbina: copolimero di acetale.
Cuscinetto: PEEKTM.
Albero: acciaio inox Parti non a contatto per corpi in AISI 316.
Isolante: epossidico.
Scarico della tensione: nylon.
Anello di bloccaggio: acciaio inox.
Isolamento del filo: PVC per la temperatura elevata.
Viscosità massima: 5 cps parti umide per corpi in polipropilene.
Corpo del sensore: polipropilene riempito di vetro.
Coperchio: policarbonato trasparente.
Guarnizione: Buna.
Turbine: copolimero di acetale.
Cuscinetto: PEEK.
Albero: acciaio inox.
Parti non a contatto del corpo
con isolante in
    polipropilene:
epossidico
Scarico della tensione: nylon.
Anello di bloccaggio: polipropilene riempito di vetro.
Isolamento del filo: PVC per la temperatura elevata.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Misuratore di portata in acciaio inox 316
  
FPR204-PC-PS
446.80
Stock: 5 settimane
 
Trasmettitore di impulsi di uscita con coperchio trasparente 1/2 "NPT, 200 psig, da 0,5 a 5 GPM
  
FPR204-PS
423.04
Stock: 5 settimane
 
Trasmettitore ad uscita di impulsi cieco, 1/2 "NPT, 500 psig, da 0,5 a 5 GPM
  
FPR205
889.49
Stock: 5 settimane
 
Trasmettitore cieco 4 a 20 mA, 1/2 "NPT, 500 psig, da 1,5 a 15 GPM
  
FPR205-PC
842.18
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore 4-20 mA con coperchio trasparente 1/2 "NPT, 200 psig, da 1,5 a 15 GPM
  
FPR205-PS
446.81
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore ad uscita di impulsi cieco 1/2 "NPT, 500 psig, da 1,5 a 15 GPM
  
FPR205-PC-PS
446.80
Stock: 5 settimane
 
Trasmettitore ad uscita di impulsi con coperchio trasparente 1/2 "NPT, 200 psig, da 1,5 a 15 GPM
  
FPR203-PC-PS
523.52
Stock: 5 settimane
 
Trasmettitore ad uscita di impulsi con coperchio trasparente 3/4 "NPT, 200 psig, da 3 a 30 GPM
  
FPR203-PS
533.66
Stock: 5 settimane
 
Trasmettitore ad uscita di impulsi cieco 3/4 "NPT, 500 psig, da 3 a 30 GPM
  
FPR206
1,056.35
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore cieco 4 a 20 mA 3/4 "NPT, 500 psig, 5-50 GPM
  
FPR206-PC
1,036.25
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore 4-20 mA con coperchio trasparente 3/4 "NPT, 200 psig, 5-50 GPM
  
FPR206-PS
523.51
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore ad uscita di impulsi cieco 3/4 "NPT, 500 psig, 5-50 GPM
  
FPR206-PC-PS
495.66
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore ad uscita di impulsi con coperchio trasparente 3/4 "NPT, 200 psig, 5-50 GPM
  
FPR207
1,036.00
Stock: 5 settimane
 
Trasmettitore cieco 4 a 20 mA 1 "NPT, 500 psig, 5-50 GPM
  
FPR207-PC
1,056.35
Stock: 5 settimane
 
Trasmettitore 4-20 mA con coperchio trasparente 1 "NPT, 200 psig, 5-50 GPM
  
FPR207-PS
523.51
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore ad uscita di impulsi cieco 1 "NPT, 500 psig, da 5 a 50 GPM
Sensore in acciaio inox 316 con uscita a relè
  
FSW204-PC
513.22
Stock: 5 settimane
 
Flussostato con coperchio trasparente 1/2 "NPT, 200 psig, da 0,5 a 5 GPM
  
FSW204
523.18
Stock: 5 settimane
 
Flussostato 1/2 "NPT, 500 psig, da 0,5 a 5 GPM
  
FSW205-PC
523.18
Stock: 1 settimana
 
Flussostato con coperchio trasparente 1/2 "NPT, 200 psig, da 1,5 a 15 GPM
  
FSW205
523.18
Stock: 5 settimane
 
Flussostato 1/2 "NPT, 500 psig, da 1,5 a 15 GPM
  
FSW203-PC
562.46
Stock: 5 settimane
 
Flussostato con coperchio trasparente 3/4 "NPT, 200 psig, da 3 a 30 GPM
  
FSW203
562.46
Stock: 5 settimane
 
Flussostato 3/4 "NPT, 500 psig, da 3 a 30 GPM
  
FSW207-PC
522.27
Stock: 5 settimane
 
Flussostato con coperchio trasparente 1 "NPT, 200 psig, 5-50 GPM
  
FSW207
551.76
Stock: 5 settimane
 
Flussostato 1 "NPT, 500 psig, da 5 a 50 GPM
Flussometro con corpo di polipropilene
  
FPR204P-PC-PS
193.19
Stock: 5 settimane
 
Trasmettitore ad uscita di impulsi con coperchio trasparente 1/2 "NPT, 150 PSIG, da 0,5 a 5 GPM
  
FPR205P-PC-PS
193.18
Stock: 5 settimane
 
Trasmettitore ad uscita di impulsi con coperchio trasparente 1/2 "NPT, 150 PSIG, da 1,5 a 15 GPM
Flussometro visivo con corpo di polipropilene con uscita a relè
  
FSW204P-PC
300.71
Stock: 3 settimane
 
Flussostato con coperchio trasparente 1/2 "NPT, 150 PSIG, da 0,5 a 5 GPM
  
FSW205P-PC
294.98
Stock: 5 settimane
 
Flussostato con coperchio trasparente 1/2 "NPT, 150 PSIG, da 1,5 a 15 GPM
Flussometro con corpo di polipropilene con uscita da 4 a 20 mA
  
FPR204P-PC
395.67
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore da 4-20 mA con coperchio trasparente 1/2 "NPT, 150 PSIG, da 0,5 a 5 GPM
  
FPR205P-PC
337.36
Stock: 5 settimane
 
Trasmettitore da 4-20 mA con coperchio trasparente 1/2 "NPT, 150 PSIG, da 1,5 a 15 GPM
Misuratori di pannello popolari
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPF701
DPF701
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore di pannello ad ingresso di frequenza per velocità o totale
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPF64
DPF64
€393.21
Stock: 1 settimana
 
Misuratore di pannello
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con cavo da 3 m (10') e manuale utente.
Per unità con tenute EPR, aggiungere il suffisso "-EPR" al codice prodotto, nessun costo aggiuntivo.
Per unità con tenute FKM, aggiungere il suffisso "-FKM" al codice prodotto, nessun costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.