Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensore di flusso a palette

Serie FPB100

Flussimetro a palette | Serie FPB100

Flussimetro a palette

625,52 FPB111

  • Uscita da 4 a 20 mA su interruttore o divisore di impulsi.
  • Utilizzo con flussi ridotti da 0,1 m/s (0,3 ft/s).
  • Realizzato in polipropilene o PVDF.
  • Installazione su tubi da DN 15 a DN 200 (da 0,5 a 8").
  • Interfaccia utente integrata per configurazione dall'utente.
  • Basso consumo e alta risoluzione.
Flussimetri a turbina e a palette - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un flussometro funziona a questo link.

Il sensore di flusso OMEGA™ della serie FPB100 rappresenta una nuova generazione nella tecnologia della misurazione dei fluidi. Questo nuovo sensore rappresenta un miglioramento dell'attuale standard industriale. Ha funzioni aggiuntive con diverse opzioni di uscita, inclusi interruttori di flusso, divisori di impulsi multi-funzionali o da 4 a 20 mA. Inoltre, funziona con basse portate, bassi consumi ed elevata risoluzione e può essere configurato direttamente sul posto attraverso l'interfaccia utente integrata. L'installazione è semplice dato che la serie OMEGA FPB100 utilizza gli stessi raccordi dei diffusi sensori a palette OMEGA Serie FP5000 e FP8500 e si adatta a tubi di dimensioni comprese fra DN15 e DN200 (da 0,5 a 8"). Disponibile in polipropilene e PVDF, è l'ideale per diverse applicazioni fra cui processi chimici, monitoraggio di acque e scarichi e controllo di gorgogliatori.

CARATTERISTICHE
Intervallo di frequenza in ingresso: Da 1 a 1000 Hz.
Intervallo operativo: Da 0,1 m/s a 6 m/s (da 0,3 ft a 20 ft/s).
Linearità: ±1% dell'intervallo massimo a 25 °C (77 °F).
Ripetibilità: ±0,5% dell'intervallo massimo a 25 °C (77 °F).
Risposta del sistema: frequenza di aggiornamento nominale 100 ms.
Materiali a contatto.
Corpo del sensore:
polipropilene o PVDF
(a seconda del modello).
O-ring: FPM.
Perno del rotore:
    Titanio:
modelli in polipropilene.
PVDF: modelli in PVDF.
Rotore:
    PVDF nero:
modelli in polipropilene.
PVDF in colore naturale: modelli in PVDF.
Elettriche.
Impulsi, interruttore di flusso.
    Relè con contatto secco:
24 V CC nominali (da 21,6 V CC min. a 26,4 V CC max) corrente massima 30 mA.
Con relè allo stato solido: da 5 a 24 V CC nominali (da 5,0 V CC min. a 26,4 V CC max) corrente massima 30 mA.
Da 4 a 20 mA: da 12 a 32 V CC
    nominali (da 10,8 V CC min. a
    35,2 V CC max) corrente massima
    21 mA.
Protezione da polarità inversa e corto circuito: fino a 40V, 1 ora.
Protezione da sovratensione: >40 V CC su 1 ora.
Specifiche uscita.
Media segnale:
programmabile da 0 a 100 secondi.
Risposta in sensibilità: programmabile in scala da 0 a 9.
Uscita divisore impulsi/totale impulsi
Impostazioni divisore impulsi:
da 1,0000 a 99999.
Frequenza impulsi massima: 300 Hz.
Ampiezza impulsi massima: 50 ms.
Uscita su interruttore di flusso.
Modalità relè:
bassa, alta.
Ritardo: da 0,0 a 6400,0 secondi.
Isteresi: regolabile in unità ingegneristiche.
Specifiche del relè.
SPDT meccanico:
5 A a 30 V CC, 5 A a 250 V CA.
Relè allo stato solido: 100 mA a 40 V CC, 70 mA a 33 V CA.
Corrente in uscita:
(Passiva da 4 a 20 mA)
Precisione circuito:
±32 µA (a 25 °C e 24 V CC).
Risoluzione circuito: 5 µA.
Deriva di temperatura: max ±1 µA per °C.
Reiezione dell'alimentazione: ±1 µA per V.
Lunghezza max. cavo: 300 m (1000').
Resistenza massima del circuito: 600 Ω a 24 V CC, 1K Ω a 32 V CC.
Temperatura/pressione nominale massima.
Temperatura di stoccaggio:
da -10 a 75 °C (da 14 a 167 °F).
Temperatura di esercizio: da 0 a 65 °C (da 32 a 149 °F).
Umidità relativa: da 0 a 90% UR, senza condensa.
Sensore di flusso.
PP:
12,5 bar a 20 °C, 1,7 bar a 85 °C, (180 psi a 68 °F, 25 psi a 185 °F).
PVDF: 14 bar a 20 °C, 1,7 bar a 85 °C, (200 psi a 68 °F, 25 psi a 185 °F).
Temperatura di esercizio:
PP:
da -18 a 85 °C (da 0 a 185 °F).
PVDF: da -18 a 85 °C (da 0 a 185 °F).
Standard e approvazioni: involucro NEMA 4X (IP65), approvazione CE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Divisore di impulsi, uscite a relè SPDT
  
FPB111
625.52
Stock: 9 settimane
 
1/2 a 4 " polipropilene
  
FPB112
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 a 8 " polipropilene
  
FPB113
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/2 a 4 " PVDF
Divisore di impulsi, uscite SSR
  
FPB121
625.50
Stock: 7 settimane
 
1/2 a 4 " polipropilene
  
FPB122
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 a 8 " polipropilene
  
FPB123
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/2 a 4 " PVDF
Interruttore, uscite a relè SPDT
  
FPB131
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/2 a 4 "polipropilene
  
FPB132
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 a 8 "polipropilene
Interruttore, uscite SSR
  
FPB141
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/2 a 4 "polipropilene
  
FPB142
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 a 8 "polipropilene
Uscita da 4 a 20 mA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FPB151
FPB151
643.98
Stock: 1 settimana
 
1/2 a 4 "polipropilene
  
FPB152
710.53
Stock: 9 settimane
 
5 a 8 "polipropilene
  
FPB153
819.84
Stock: 1 settimana
 
1/2 a 4 "PVDF
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5310M
FP-5310M
€248.45
Stock: 1 settimana
 
Raccordo di installazione in PVC SCH 40 modellato da 1", vedi iraccordi della serie FP per raccordi supplementari
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
€49.97
Stock: In magazzino
 
Cavo schermato a 4 conduttori, 30 m (100')
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente. Raccordi di installazione venduti separatamente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.