Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued - 

FP90 Series

Flow Transmitter with rate/total display - relay outputs available | FP90 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Descrizione

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Flow Transmitters
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP90-1
FP90-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Field mount transmitter with 4-20mA and open collector outputs
  
FP90-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Field mount transmitter with 4-20mA output and 2 relays
  
FP90-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Field mount for 1 or 2 inputs with 4-20mA output for input 1, 2 or differential
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP90-1P
FP90-1P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel mount transmitter with 4-20mA and open collector outputs
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP90-2P
FP90-2P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel mount transmitter with 4-20mA output and 2 relays
  
FP90-3P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel mount transmitter for 1 or 2 inputs with 4-20mA output for input 1, 2 or differential
Flow Sensors for Integral Mounting (Requires FP90IM)
  
FP8501
323.49
Stock: 7 settimane
 
1/2 " to 4" pipe, polypropylene body/titanium shaft, Min Flow 1 FPS
  
FP8502
337.76
Stock: 7 settimane
 
5" to 8" pipe, polypropylene body/titanium shaft, Min Flow 1 FPS
  
FP8503
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/2 " to 4" pipe, PVDF body/Hastelloy C shaft, Min Flow 1 FPS
Low Flow Sensors (.3 fps min) for Integral Mounting (Requires FP90IM)
  
FP8501A
349.62
Stock: 9 settimane
 
1/2 " to 4" pipe, polypropylene body/titanium shaft, Min Flow .3 FPS
  
FP8502A
379.25
Stock: 9 settimane
 
5" to 8" pipe, polypropylene body/titanium shaft, Min Flow .3 FPS
  
FP8503A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/2 " to 4" pipe, PVDF body/Hastelloy C shaft, Min Flow .3 FPS
Remote Mount Paddlewheel Sensors
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5300
FP-5300
377.39
Stock: 1 settimana
 
1/2 " to 4" pipe, polypropylene body/titanium shaft, Min Flow 1 FPS
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5600
FP-5600
403.96
Stock: 1 settimana
 
1/2 " to 4" pipe, polypropylene body/titanium shaft, Min Flow .3 FPS
Accessories
  
FP90IM
€77.82
Stock: 7 settimane
 
Integral mounting kit for mounting on top of FP85XX sensors
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP90UM
FP90UM
€75.03
Stock: 7 settimane
 
Universal mounting kit for remote wall or pipe mount
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP90-4X
FP90-4X
€69.06
Stock: 7 settimane
 
NEMA 4X cover (panel mount)
  
FP90RC
€27.12
Stock: 1 settimana
 
RC filter (for relay use)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN rail mount 24Vdc power supply. 15W, 0.63 Amp, 25mm wide. Powered by 85 to 260 Vac, 47 to 63 Hz
Popular Sensor Installation fittings
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5307
FP-5307
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3/4" PVC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5307CU
FP-5307CU
€424.64
Stock: 9 settimane
 
3/4" Copper
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5320
FP-5320
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2" PVC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5320GI
FP-5320GI
€181.29
Stock: 9 settimane
 
2" NPT Galvanized Iron
  
FP-5340CS
€207.89
Stock: 9 settimane
 
4" Carbon Steel Weldolet
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Field mount transmitters require FP90IM internal mounting kit for FP8500 or FP8500A sensor or FP90UM for all other compatible sensors. Fittings are also required, see FP series fittings.

Comes complete with operator's manual.

Manuali dei prodotti:

Download FP90 Series - FP90 Series Flow Transmitter Manual
Download FP-8500A - Integral Flow Sensor(For FP-5600 and FP-8500A)
Download FP-5600 - Paddlewheel Sensor(For FP-5600 and FP-8500A)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.