Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensore di flusso a palette.

Serie FP-5300

Sensore di flusso per ridurre il numero di misurazioni. | Serie FP-5300

Sensore di flusso per ridurre il numero di misurazioni.

377,39 FP-5300

2 anni di garanzia
  • Precisione ±0.2 del fondo scala
  • Ripetibilità ±0.1 del fondo scala
  • Flussimetro Semplice e Preciso
Flussimetri a turbina e a palette - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul flussometro .

Velocizzate le operazioni di misurazione del flusso con il sensore di flusso della serie FP-5300. Utilizzando questo sensore di flusso compatto, un raccordo di installazione del sensore adatto, un misuratore di flusso o controller OMEGA™ e dei normali attrezzi, è possibile assemblare in pochi minuti un sistema completo di controllo del flusso. Preciso fino a ±0,2 fps, con ripetibilità di ±0,1 fps, questo sensore a inserimento opera in base a un semplice principio elettromeccanico, collaudato in migliaia di applicazioni su portate di liquido in tutto il mondo. Tutto questo migliora precisione, sicurezza e convenienza, vantaggi che superano ampiamente le prestazioni della concorrenza.
UN RISPARMIO DI TEMPO SU CUI CONTARE.
Passate dalle ore ai minuti di manutenzione con il modello FP-5300. L'eventuale sostituzione di un sensore, di un rotore o di un O-ring richiede solo pochi secondi. Riducete sostanzialmente i tempi di fermo del sistema con un sensore FP-5300 indipendente o aggiungete un semplice gruppo Wet Tap, ed eliminate completamente i tempi di fermo. Montato insieme al modello FP-5300 durante l'installazione iniziale, il Wet Tap consente la rimozione del sensore senza chiudere il sistema. La funzione di installazione locale o remota (opzionale) permette di collocare il misuratore fino a 200 piedi di distanza senza amplificazione del segnale; inoltre è possibile installare il modello FP-5300 in tubazioni con diametro compreso fra ½ pollice e 36 pollici senza significativi costi aggiuntivi, in quanto il prezzo del modello FP-5300 aumenta relativamente per tubi di diametro più grande.
STRUTTURA ROBUSTA PER UNA LUNGA DURATA.
Disponibile in un'ampia scelta di materiali resistenti agli agenti chimici e non contaminanti per l'alloggiamento, la serie FP-5300 resiste anche agli ambienti più difficili. La versione con alloggiamento in polipropilene, rinforzato con fibra di vetro è leggera ma robusta, ed è l'ideale per il trattamento di un'ampia gamma di liquidi, compresi i fluidi corrosivi dei processi chimici. Per processi che comportano l'uso di acidi e solventi, la versione con alloggiamento in PVDF (fluoruro di polivinilidene) è un fluoropolimero estremamente resistente a fluidi più aggressivi. (Visitare it.omega.com/fp5100 per ulteriori informazioni su tutti i sistemi OMEGA di monitoraggio del flusso in PVDF).
Misurazione semplice e precisa della portata.
Il sensore funziona in base a un principio elettromeccanico semplice ma preciso, basato sulla misurazione della velocità e del volume di flusso nella tubazione. Quattro magneti permanenti, inseriti nelle palette del rotore, ruotano vicino a una bobina nel corpo del sensore. A mano a mano che il flusso di fluido fa muovere il rotore, viene prodotto un segnale ad onda sinusoidale, direttamente proporzionale alla velocità di flusso. La funzione brevettata a "cella aperta" del rotore garantisce un'uscita lineare e ripetibile, fino a 23 fps, con una precisione di ±0,2 fps. Ne risultano una perdita di prevalenza minima e l'assenza di cavitazione.

CARATTERISTICHE
Precisione: ±1% del fondo scala.
Segnale in uscita: 1 V p-p/fps.
Frequenza in uscita: 6 Hz/fps nominale.
Intervallo di flusso: da 1 a 20 fps.
Impedenza di origine: 8 KΩ.
Pressione massima: Serie FP-5300: Max 180 psig a 20 °C (68 °F).
Serie FP-5100: Max 200 psig a 20 °C (68 °F).
Temperatura minima: 0 °C (32 °F).
Temperatura massima: consultare la tabella nella
pagina precedente per le temperature e pressioni
nominali complete.
Caduta di pressione: uguale a 2,5 m (8')
di tubazione diritta.
Materiale: alloggiamento del trasduttore:
Polipropilene riempito con fibra di vetro;
O-ring: FKM; Albero: Titanio (PVDF opz.);
Rotore: PVDF.
% Massima di solidi: 1% del volume del fluido,
non abrasivi, non magnetici, diametro
<100 micron e lunghezza standard.
Lunghezza del cavo: 7,5 m (25').
Viscosità massima: 1 centipoise (acqua);
fino a 5 cp per velocità oltre i 5 fps.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Sensori di flusso a palette (raccordo necessario)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5300
FP-5300
377.39
Stock: 1 settimana
 
Alloggiamento in polipropilene, albero in titanio, dimensioni di tubi da 1/2 a 4 "
  
FP-5301
410.49
Stock: 1 settimana
 
Alloggiamento in polipropilene, albero in titanio, dimensioni di tubi da 5 a 8 "
  
FP-5302
446.18
Stock: 7 settimane
 
Alloggiamento in polipropilene, albero in titanio, dimensioni di tubi da 10 o più grande
  
FP-5100
685.13
Stock: 1 settimana
 
Alloggiamento in PVDF, albero in Hastelloy C, dimensioni di tubi da 1/2 a 4 "
  
FP-5101
746.87
Stock: 7 settimane
 
Alloggiamento in PVDF, albero in Hastelloy C, dimensioni di tubi da 5 a 8 "
Le unità Wet Tap
  
FP-3193
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alloggiamento in polipropilene, albero in titanio, dimensioni di tubi da 1/2 a 4 ", assemblaggio Wet Tap
  
FP-3194
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alloggiamento in polipropilene, albero in titanio, dimensioni di tubi da 5 a 8 ", assemblaggio Wet Tap
  
FP-3195
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alloggiamento in polipropilene, albero in titanio, dimensioni di tubi da 10" e più grande, assemblaggio Wet Tap
Raccordi popolari
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5307
FP-5307
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3/4 "PVC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5307CU
FP-5307CU
424.64
Stock: 9 settimane
 
3/4 "di rame
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5310M
FP-5310M
248.45
Stock: 1 settimana
 
1 " in PVC stampato
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5320GI
FP-5320GI
181.29
Stock: 9 settimane
 
2 "di ferro zincato
  
FP-5340CS
€207.89
Stock: 9 settimane
 
4 " acciaio al carbonio Weldolet
Misuratori di pannello popolari
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPF701
DPF701
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore di pannello 1/8 DIN per velocità o totalizzazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPF75
DPF75
€366.05
Stock: 7 settimane
 
Misuratore di pannello 1/8 DIN per velocità e totalizzazione
Accessori
  
FPM-5000-SCAK
€74.60
Stock: 7 settimane
 
Kit di adattatore di condotto del sensore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMK-1538-2
FMK-1538-2
€74.13
Stock: 4 settimane
 
Rotore / ruota a pale di ricambio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMK-1546-1
FMK-1546-1
€58.05
Stock: 7 settimane
 
Perno di rotore in titanio di ricambio
  
FMK-51545-1
€141.45
Stock: 7 settimane
 
Rotore PVDF e perno di rotore di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR

Manuali dei prodotti:

Download DPF700
Download FPM-9020A
Download FPM-9010A
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.