Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Performance Flow Sensors

FP-2540/FP-3-1500 Series

High Performance Flow Sensors FP-2540/FP-3-1500 Series | FP-2540/FP-3-1500 Series

High Performance Flow Sensors FP-2540/FP-3-1500 Series

813,13 FP-2541

CE
  • Rugged 316 Stainless Steel Construction
  • Flow Rates as Low as 0.3 fps
  • Installs in a Variety of Pipe Sizes
  • No Magnets in Process Fluid
  • Hot-Tap Version Removable Without Shutdown
  • Uses Standard Pipe Connections
Flussimetri a turbina e a palette - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The FP-2540 and FP-3-1500 Series offer the added strength and corrosion resistance of stainless steel for applications requiring low velocity measurement. Unique internal circuitry eliminates the need for magnets in the process fluid, enabling lower flow measurement while maintaining the advantages of insertion-type sensor design. The sensor’s unique rotor/bearing design offers low flow measuring capability with increased reliability.

SPECIFICATIONS
Output Signal: Open collector, sinking
Output Frequency: 15 Hz per fps
Operating Range: 0.3 to 20 fps
Pressure/Temperature: With standard
FKM O-rings: 250 psi @ 82°C (180°F)
With optional EPR O-rings: 250 psi @ 100°C (212°F)
Power Requirements: 5 to 24 Vdc
Pipe Size Range:
   FP-2540: 1.5 to 24"
   FP-3-1500-2X: 1.5 to 36"
Repeatability: ±0.5% of full range
Linearity: ±1% of full range
MATERIALS
Sensor Fitting: 316 SS
O-rings: FKM (EPR optional)
Rotor: CD4MCu
Rotor Bearings: PEEK
Cable Type: Twisted pair with foil shield
Cable Length: 7.6 m (25'); 305 m (1000') max
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-2541
FP-2541
813,13
Stock: 1 settimana
 
High performance flow sensor with 1.5" NPT thread
  
FP-3-1500-2B
1.115,14
Stock: 9 settimane
 
Hot-tap flow sensor with 1.5" NPT thread
  
FP-3-1500-302
€670,28
Stock: 13 settimane
 
Hot-tap installation tool
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-3-2540-321
FP-3-2540-321
€216,67
Stock: 9 settimane
 
Replacement rotor and pin for units with serial numbers with "A"
  
FPM-5000-SCAK
€74,60
Stock: 7 settimane
 
Sensor Conduit Adaptor Kit
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual
Esempio di Ordinazione: (1) FP-2541 high performance flow sensor with 1.5" NPT thread, $397., €813,13
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.