Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Electromagnetic Low Flow Meter

FMG70B

mag flow transmitter | FMG70B

mag flow transmitter

1.382,12 FMG71B

1 anno di garanzia CE
  • No Moving Parts
  • No Flow Obstructions
  • Maintenance-Free
  • Fast Response Time (< 500 ms)
  • Minimal Straight Pipe Requirements
Misuratori di portata magnetici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The FMG70B Series from OMEGA is a trio of extremely compact, low cost, inductive magnetic flow sensors. This product line allows a unique and highly reliable measuring technique to be introduced into areas of process control previously considered not possible.

Changes of temperature, density, viscosity, concentration or electrical conductivity (minimum conductivity of 50 µs/cm) of the fluid do not affect the output signal.

FMG70B series can be used in areas where flow sensors with moving parts e. g. paddle wheel sensors, cannot be applied due to contamination/particulate in the media. The sensor is intended for continuously measuring of flow rates or for dosing/batching of electrically conductive liquids (minimum conductivity 50 S/cm). The output signal frequency (or current) is proportional to the flow. Two options are available for output signals, frequency or analog (-A models).

Specifications
Materials of Construction
Electrodes and Process Connection: Stainless steel 316 TI
Measuring Pipe: PEEK-GF30
Gasket: EPDM
Housing: Cast Aluminum
Accuracy: ±1.5% of reading ±0.3% range
Repeatability: 1%
Minimum Conductivity: 50 µs/cm
Maximum Liquid Temperature: 90°C (194°F)
Ambient Temperature: 5 to 70°C (41 to 158°F)
Maximum Pressure: 16 bar (232 psi)
Flow Indication: LED green, flow proportional blinking
Frequency: Square wave signal NPN, internal pull-up resistor 2 kΩ pulse duty ratio 50:50
Signal Current Maximum: 20 mA, current limited
Response Time: <500 mS
Electrical Connection: Plug connector M12 x 1
Power Supply: 24 Vdc ±10%
Current Consumption: Maximum 150 mA
Electrical Protection: Measures short-circuit proof (up to 30V) and polarity protection (up to -30V)
Protection Class: NEMA 4X (IP65)
Flow Range:
    FMG71B: 0.5 to 30 LPM (0.13 to 7.93 GPM)
    FMG72B: 1 to 60 LPM (0.26 to 15.85 GPM)
    FMG73B: 5 to 250 LPM (1.32 to 66 GPM)
Analog Output Signal (“-A” Models) 4 to 20 mA (0 to Full Scale):
    Current Limitation: 26 mA approx.
    Maximum Load: 250 Ω to GND
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
FMG71B
1.382,12
Stock: 6 settimane
 
30 l/m range, frequency output 1000 pulses/litre, ½" NPT male threads
  
FMG72B
1.382,12
Stock: 8 settimane
 
60 l/m range, frequency output 500 pulses/litre, ½" NPT male threads
  
FMG73B
1.970,00
Stock: 8 settimane
 
250 l/m range, frequency output 100 pulses/litre, 1" NPT male threads
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMG71B-A
FMG71B-A
1.859,00
Stock: 7 settimane
 
30 l/m range, 4 to 20 mA output, ½" NPT male threads
  
FMG72B-A
1.760,01
Stock: 7 settimane
 
60 l/m range, 4 to 20 mA output, ½" NPT male threads
  
FMG73B-A
2.267,39
Stock: 9 settimane
 
250 l/m range, 4 to 20 mA output, 1" NPT male threads
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PVC-4-R-F-5
M12C-PVC-4-R-F-5
€23.54
Stock: 1 settimana
 
5 metre cable with right angle M12 x stripped leads
  
M12C-PVC-4-R-F-10
€27.97
Stock: 1 settimana
 
10 metre cable with right angle M12 x stripped leads
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.

Manuali dei prodotti:

Download Megnetic Inductive Flow
Download Electromagnetic Flow Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.